Glossary

T

Tampon étanche (fibre optique):
Matériau entourant une fibre dans un câble, la maintenant fermement en place.
Tampon libre (Fibre optique):
La fibre optique est une fibre ou un faisceau de fibres flexibles utilisé pour transmettre la lumière.
Télévision haute définition:
Abréviation de TVHD, forme récente de diffusion de signaux de télévision dans une résolution nettement plus élevée, offrant des images de qualité supérieure. Les signaux de TVHD dans les studios et les stades sont normalement transportés par des fibres optiques en raison de la largeur de bande élevée requise pour les données numérisées du signal.
Température:
(1) La dureté et la résistance produites par un traitement mécanique ou thermique ou les deux. Il est caractérisé par une certaine structure, des propriétés mécaniques ou une réduction de la surface lors de l'usinage à froid. (2) Mesure du degré de dureté ou du manque de ductilité d'un métal.
Température nominale:
La température maximale à laquelle un matériau peut être utilisé en continu sans perte de ses propriétés de base.
Tension:
Le terme le plus souvent utilisé à la place de force électromotrice, potentiel, différence de potentiel ou chute de tension, pour désigner la pression électrique qui existe entre deux points et qui est capable de produire un flux de courant lorsqu'un circuit fermé est connecté entre les deux points.
Tension de claquage:
La tension à laquelle l'isolation entre deux conducteurs se décompose.
Tension nominale:
La tension la plus élevée qui peut être appliquée de façon continue à un fil ou à un cordon conformément aux normes ou aux spécifications.
Terminaison par sertissage:
La connexion dans laquelle un manchon métallique est fixé à un conducteur en sertissant mécaniquement le manchon à l'aide de pinces, de presses ou de machines à sertir automatisées. Épissures, bornes et connecteurs multicontacts
Thermorétractable:
Le terme décrit des tubes, des manchons, des capuchons, des bottes, des films ou d'autres formes de plastique qui se rétractent pour encapsuler, protéger ou isoler des connexions, des épissures, des terminaisons et d'autres configurations.
Transmission:
Le transfert d'énergie électrique d'un endroit à un autre par l'intermédiaire de conducteurs ou par des champs de rayonnement ou d'induction.
Traversée:
Un connecteur ou un bornier ayant généralement des bornes à double extrémité qui permettent une distribution simple et une mise en bus des circuits électriques. Les connecteurs et les borniers sont généralement dotés de bornes à double extrémité qui permettent de distribuer et de mettre en réseau les circuits électriques de manière simple.
Tresse:
Le revêtement formé de fils textiles. Les tresses offrent une protection mécanique et thermique à l'isolation plastique, séparent les segments de câbles dans les câbles multiconducteurs et servent de composants dans les câbles ignifuges. Voir également Blindage.
Triaxial:
Se réfère à un câble à trois conducteurs avec un conducteur au centre, un deuxième blindage circulaire concentrique avec le premier, et le troisième blindage circulaire isolé et concentrique avec le premier et le deuxième, généralement avec un isolant.
Trou d'inspection du contact:
Les contacts à broches et à douilles sont des dispositifs de connexion et de déconnexion rapides pour les fils, les câbles et les fibres.
Tubes:
Tube de matériau extrudé non supporté.