Solutions d'interconnexion de bout en bout

NORTHWIRE

northwire building

En 2014, LEMO a fait l'acquisition de NORTHWIRE afin d'étendre sa production de câbles et de fils. Fondée dans le Wisconsin, aux États-Unis, en 1972, NORTHWIRE est spécialisée dans la fabrication de câbles complexes à hautes performances.

NORTHWIRE possède une expérience notable en matière de conception innovante et d'expertise en ingénierie. Nos câbles sont utilisés dans des domaines aussi divers que la médecine et l'aérospatiale, les sports mécaniques et la défense, les installations nucléaires et d'autres environnements extrêmes.

Nos capacités de fabrication comprennent l'extrusion, le tressage (pour la protection contre les interférences électromagnétiques) et l'enroulement rétractable (pour les applications à durée de vie élevée).

Northwire in Santa Teresa

Ouverte en 2004, l'usine de fabrication de fils et de câbles de Northwire à Santa Teresa, au Nouveau-Mexique, continue de recevoir des demandes croissantes de clients pour une large gamme de systèmes de fils et de câbles standard et sur mesure, ainsi que pour des solutions de câbles personnalisées.

Stratégiquement positionnée, l'installation de NWI dans la région de Santa Teresa est idéale pour l'approvisionnement en cuivre et la distribution vers le Sud-Ouest, le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ce qui fait de cette situation géographique un lieu riche en opportunités commerciales. 

Comment pouvons-nous vous aider ?

NORTHWIRE Headquarters

110 Prospect Way Osceola, Wisconsin 54020 800.468.1516 715.294.3727 www.northwire.com Contactez nous

NORTHWIRE Southwest Facility

11 Earhardt Way Santa Teresa, New Mexico 88008 575.443.6300 575.874.1555

NORTHWIRE European Distribution

Jacques Meuwissenweg 6 2031 AD Haarlem, The Netherlands 49 1794995786
NORTHWIRE et LEMO - Votre partenaire pour les solutions d'interconnexion

En combinant notre expertise en matière d'assemblage de câbles avec les connecteurs de haute qualité de LEMO, nous avons créé un cadre pour des assemblages innovants et intégrés. Guidées par les besoins de nos clients, nos équipes certifiées peuvent concevoir, construire et tester des solutions de connexion complètes d'une cohérence et d'une qualité exceptionnelles.

Un engagement de qualité
 

NORTHWIRE s'engage à être un concepteur et un fabricant de premier plan de câbles, de fils et d'assemblages sur mesure. Notre engagement en faveur de la qualité est attesté par de nombreuses certifications :

  • ISO 9001 Gestion de la qualité
  • ISO 13485 Dispositifs médicaux
  • AS 9100 Aérospatiale
  • ISO 17025 Installation d'essai qualifiée

Des services de bout en bout, une innovation sans fin

  • Compréhension approfondie du marché
  • Conception de câbles sur mesure
  • Solutions holistiques combinant câbles et connecteurs
  • Preuve de concept rapide
  • Intégration verticale
  • Exécution précise d'exigences spécifiques
  • 100% des assemblages de câbles testés
  • Assurance qualité de bout en bout
  • Réalisation rapide des produits
cable-solutions-776x680.jpg

NORTHWIRE et LEMO - Connecter leur expertise

Qu'obtient-on lorsque l'on combine l'expertise de NORTHWIRE en matière de câbles avec les connecteurs de pointe de LEMO ?

Une sélection inégalée d'options standard, personnalisées et hybrides que le service d'assemblage de câbles du groupe LEMO peut adapter à vos besoins précis, partout dans le monde.

Votre partenaire pour des solutions de câblage sur mesure
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez un projet ambitieux ?

Les ingénieurs concepteurs de Northwire vous aident à sélectionner les matériaux et les composants appropriés qui répondent aux besoins de votre application finale.

  • Découvrez des alternatives en matière de matériaux
  • Construisez un câble selon vos exigences
  • Recevez rapidement un prototype