NOUVELLES configurations REDEL 2P Haute Tension 

Conception en attente de brevet apportant 5kV sur 34 contacts en seulement Ø 18 mm
 

 

Avantages pour l'utilisateur
1
Câblage standardisé :

Assemblage de câbles simplifié, garantissant un contrôle global des coûts.

2
Miniaturisation et Ergonomie :

Performances améliorées dans les petits espaces. Utilisation intuitive.

3
Gamme étanche disponible :

IP66 une fois accouplé.

4
Adapté à votre application :

Large choix de nombres de contacts, de codes couleurs et personnalisation possible.

5
Extrêmement robuste et entièrement stérilisable :

5'000 cycles d’accouplement, garantissant une intégration fiable tout au long de la durée de vie du dispositif médical.

REDEL 2P HV patent pending 737x722 bis

Caractéristiques Principales

  • Système de verrouillage LEMO Push-Pull, le meilleur de sa catégorie
  • Plusieurs systèmes de verrouillage et de codes couleur pour des configurations de sécurité dans les environnements critiques 
  • Accouplement à l'aveugle solide (3 options de guidage) 
  • Installation et maintenance faciles pour garantir une rentabilité optimale 
  • Conforme RoHS / Reconnaissance UL 
  • Pour gamme de câbles de 3,2 mm à 9,2 mm (diam.) 
  • Matières plastiques premium et biocompatibles 
  • Prise fixe à usage unique : sur demande

     

La nouvelle innovation en matière de connecteurs haute tension, atteignant 5 kV avec une densité de contact exceptionnelle de 26 et 34 contacts, améliore la célèbre série haute tension REDEL 2P.

S'appuyant sur une expertise technique et industrielle de pointe, ainsi qu'une forte présence sur le marché médical, les connecteurs haute tension REDEL série 2P, initialement disponibles avec 2, 5 et 8 contacts, ont donné les bases d'une ingénierie encore plus innovante. Cela a permis à LEMO de répondre à l'évolution rapide des nouvelles technologies de chirurgie cardiaque d'ablation par champ pulsé (PFA), qui exigent des connecteurs de plus en plus robustes, ergonomiques et sûrs.

La conception brevetée LEMO combine des contacts haute densité et une haute tension, offrant des performances inégalées et une intégration fiable dans la dernière génération de dispositifs médicaux PFA.

Cette gamme complète offre de nombreux avantages clés, notamment la robustesse et la fiabilité, garantissant une sécurité maximale tant pour les techniciens que pour les patients. Cela fait de LEMO un partenaire exclusif de nombreux fabricants et intégrateurs.

La miniaturisation et la conception ergonomique de ces produits améliorent considérablement l'expérience utilisateur, tandis que la disponibilité de solutions personnalisées, comprenant une large sélection de contacts, de touches et de codes couleurs, répond précisément aux besoins spécifiques de chaque application.
 

Cover Video 2P HV PFA 1056x594
Vidéo
Présentation des nouvelles configurations REDEL 2P Haute Tension
Product Finder
product finder

Trouvez votre connecteur idéal

Explorez la vaste gamme de produits LEMO et trouvez le connecteur idéal qui répond à vos besoins grâce à notre outil de recherche en ligne. Notre plateforme vous permet de trouver rapidement et facilement ce dont vous avez besoin.

Explorez notre catalogue