Glossary
I
- Impédance (Z):
- La partie principale ou la plus grande partie d'un connecteur à laquelle d'autres parties sont attachées ou enfermées.
- Impédance (Z):
- L'opposition totale qu'un circuit offre à la circulation du courant alternatif ou de tout autre courant variable à une fréquence particulière. Il s'agit d'une combinaison de la résistance R et de la réactance X, exprimée en ohms et désignée par Z.
- Infrarouge (fibre optique):
- Lumière d'une longueur d'onde de 700 à 1000 nm, invisible à l'œil et ressentie comme de la chaleur.
- Insertion:
- La partie qui maintient les contacts dans leur disposition correcte et les isole électriquement les uns des autres et de l'enveloppe. Également appelé diélectrique, isolant ou support diélectrique.
- Interface:
- (1) Une frontière partagée ;(2) Les deux surfaces du côté contact des deux moitiés d'un connecteur à contacts multiples qui se font face lorsque le connecteur est assemblé ; (3) Dans les fibres optiques, la surface où deux matériaux se rencontrent, comme dans l'interface âme-gaine, ou l'interface fibre-fibre dans un connecteur.
- ISO:
- Abréviation de International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation).
- Isolation:
- Un matériau qui offre une résistance électrique élevée, ce qui le rend approprié pour recouvrir les composants, les terminaux et les fils. Il permet d'éviter que des conducteurs adjacents ne se touchent à l'avenir, ce qui entraînerait un court-circuit.