La famille de produits REDEL a été initialement conçue pour répondre aux exigences croissantes de l'industrie médicale. Aujourd'hui, cette famille de produits en plastique haut de gamme est présente dans les salles d'opération et les unités de soins intensifs du monde entier, où elle est désormais reconnue comme une norme dans le domaine médical. Le système breveté Push-Pull en plastique offre la fiabilité exceptionnelle nécessaire pour des applications critiques, tant dans le secteur médical qu'industriel. Il est largement utilisé dans des domaines variés et exigeants, tels que les cathéters d'électrophysiologie, les dispositifs électrochirurgicaux, les pompes cardiaques, les instruments chirurgicaux robotisés et les appareils IRM.
S'adapte facilement à toutes les situations stériles
Basée sur une conception modulaire, la famille de produits REDEL propose une gamme de plus de 5000 connecteurs, avec des diamètres allant de 14 mm à 21 mm, offrant une densité de contacts pouvant atteindre 34 contacts et prenant en charge des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre. Les matériaux plastiques de qualité supérieure utilisés sont certifiés stérilisables, propres et biocompatibles. Le matériau thermoplastique sulfone PPSU exclusif de REDEL résiste à un grand nombre de cycles de stérilisation et offre une excellente résistance chimique. Les connecteurs Push-Pull REDEL sont disponibles en versions IP50, IP64 et IP66, avec également des connecteurs jetables à usage unique.
De nombreuses configurations de contacts et fonctionnalités de sécurité
La vaste gamme de connecteurs de la famille de produits REDEL propose de nombreuses configurations de contacts, garantissant que les différents types de transmissions s'effectuent avec une fiabilité maximale. La fonction de sécurité par code couleur assure une confirmation visuelle immédiate de la compatibilité des connecteurs.