cables-1920x642.jpg

Câbles 
LEMO et NORTHWIRE - Connecter par essence

Pour offrir une solution complète de connectique tout en garantissant une performance optimale, il était essentiel pour LEMO de collaborer avec un fabricant de câbles possédant l'expérience, le savoir-faire et les valeurs alignées aux nôtres. NORTHWIRE a été identifié comme le partenaire stratégique idéal. L'acquisition du groupe NORTHWIRE en 2014 nous a permis de proposer des solutions intégrées, où chaque composant reflète la qualité et la fiabilité des connecteurs LEMO.

NORTHWIRE est un leader dans la conception et la fabrication de câbles techniques et de pointe, offrant des solutions personnalisées adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur. Depuis sa création, l'entreprise s'est spécialisée dans le développement de produits innovants et de haute performance, répondant aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de fiabilité. Ses solutions sur mesure sont conçues pour garantir une connectivité optimale et une durabilité exceptionnelle dans des environnements variés et exigeants. Son engagement envers la qualité est attesté par ses certifications en gestion de la qualité (ISO 9001), dispositifs médicaux (ISO 13485), et aérospatiale (AS 9100). De plus, NORTHWIRE est un centre d'essai qualifié selon la norme ISO 17025.  

cable solutions

Avantages des solutions de connecteurs et de câbles intégrés

  • Les mêmes principes axés sur le design
  • Une approche intégrée de la qualité
  • Expertise collaborative et interne
  • Des matériaux à la pointe de la technologie
  • Configurations standards et personnalisées
  • Expertise en assemblages complexes
  • Prototypage rapide
  • Une expérience éprouvée en matière de fabrication de qualité
  • Tests d'assemblage complet
  • Conformité REACH et RoHS
cable northwire

L'importance de choisir le bon matériau

Nous sélectionnons les matériaux les plus appropriés avec les propriétés les plus recherchées et les composants les plus adaptés pour fonctionner de manière optimale dans les conditions que vous définissez.
Notre large gamme de matériaux pour les fils, l'isolation des fils, les charges, le blindage et la gaine, combinée à notre expertise approfondie en matière de conception et de fabrication, garantit à nos clients la solution de câble optimisée pour leurs exigences spécifiques en termes de :
 

  • Câbles techniques
  • Biocompatibilité
  • Automatisation et haute flexibilité
  • Cordons torsadés rétractables
  • Robustesse
custom cable

Câbles personnalisés pour répondre à vos exigences uniques

De la conception à la livraison, notre expertise interne en matière de fabrication de câbles vous offre le meilleur en matière de solutions de connectique personnalisées hautes performances.

  • Analyse approfondie des besoins
  • Expertise interne en design et conception
  • Choix de matériaux exclusifs, standards et de pointe
  • Capacité de fabrication étendue : extrusion, câblage, tressage, chambre de résinage, surmoulage, etc.
  • Tests d'assemblage complet
  • Prototypage rapide 
Nous contacter
cable finder

Trouvez la solution
de câble idéale
pour vos besoins

Contactez-nous pour discuter de vos exigences et découvrir comment nos solutions personnalisées ou nos câbles prêts à l'emploi peuvent parfaitement répondre à vos besoins.

Contactez-nous