Le système original de verrouillage Push-Pull de LEMO est un standard de l'industrie depuis plus de 75 ans. Prisé pour sa rapidité et sa simplicité d'utilisation, il améliore considérablement la sécurité des connexions en offrant un système de couplage inégalé, adapté aux applications critiques et capable de supporter des milliers de cycles. Le motif « barre de chocolat » de LEMO est devenu un symbole emblématique, reconnu à l'international comme une marque de qualité.
Qualité exceptionnelle, évolutivité et modularité exceptionnelles
La gamme étendue et hautement configurable de connecteurs Push-Pull de la famille ORIGINALS offre une évolutivité et une modularité exceptionnelles, allant des modèles ultra-miniatures aux plus grands formats. Tout en répondant à des exigences de réduction d’empreinte et de poids de plus en plus strictes, cette gamme maintient une qualité et une fiabilité inégalées.
Configurations multiples, y compris les types hybrides
La forme cylindrique des connecteurs de la famille de produits ORIGINALS permet une vaste gamme de modèles, de matériaux et de configurations : basse à haute tension, multipôles, coaxiaux, triaxiaux, fibre optique, thermocouple ou fluidique. D'autres configurations incluent également des types hybrides ou mixtes.
Adapté à tous les environnements
Conçus pour une utilisation intérieure et extérieure, nos connecteurs peuvent être utilisés dans des conditions de travail et d'environnement extrêmes. Ils peuvent être hermétiquement scellés pour résister à l'eau, à la poussière et à d'autres dangers, avec des indices d'étanchéité allant jusqu'à IP68.