Politique de modification des produits
Cette politique s'applique à tous les produits conçus au sein du groupe LEMO.
Depuis sa fondation en 1946, LEMO a toujours amélioré ses capacités de production internes, augmentant la qualité et la performance de ses produits et garantissant une parfaite intermontabilité (remplacement d'un connecteur sur un équipement existant) et interchangeabilité (connexion à un connecteur LEMO déjà installé) et continuera à le faire.
Dans le cadre de son processus de contrôle des modifications de produits, LEMO s'engage à notifier au préalable toute modification susceptible d'affecter de manière significative l'adaptation, la forme ou la fonction.
- L'ajustement fait référence à la capacité d'une pièce à s'interfacer physiquement avec une autre pièce, à s'y connecter ou à en faire partie intégrante
- La forme fait référence à l'aspect visuel extérieur et aux dimensions externes
- La fonction fait référence à toutes les caractéristiques de performance
Site de production
Tous les sites de production LEMO dans le monde ont la même organisation (entreprise certifiée ISO 9001 minimum), les mêmes moyens de production, des outils similaires, font appel à des fournisseurs qualifiés si nécessaire et répondent aux mêmes exigences de qualité. Par conséquent, tous les assemblages de connecteurs et de câbles LEMO peuvent être fabriqués dans l'un ou l'autre des sites LEMO configurés à cet effet. LEMO se réserve le droit de changer de site de production au sein du groupe (sauf en cas de changement d'origine du produit) sans notification préalable.
Produits du catalogue standard de LEMO
Les produits du catalogue standard de LEMO sont définis comme les connecteurs, les composants et l'outillage figurant dans les différents catalogues disponibles en ligne sur le site Web de LEMO. Ces produits et composants standard sont considérés comme des produits du commerce et sont utilisés dans un grand nombre de marchés différents.
LEMO s'engage à notifier cent vingt (120) jours à l'avance les modifications de produits affectant l'ajustement, la forme ou la fonction. Après une notification de cent vingt (120) jours sans réaction, LEMO se réserve le droit de mettre en œuvre la modification. Si le client refuse la modification dans les cent vingt (120) jours, LEMO peut continuer à fournir le produit tel qu'il était avant la modification, en utilisant une nouvelle référence. Toutefois, en raison d'éventuels changements de volume, le prix et le délai de livraison du produit existant pourraient augmenter.
La codification des articles est disponible sur notre site www.lemo.com/int_fr/productfinder.
Produits personnalisés
Les produits personnalisés sont définis comme les connecteurs LEMO, les assemblages de câbles, leurs composants ou d'autres composants qui intègrent le contenu de la conception du client (y compris les exigences de qualité du client) ou de LEMO afin d'obtenir un ajustement spécial, une forme ou des caractéristiques fonctionnelles qui répondent aux besoins du client ou à l'utilisation prévue dans l'application.
Si la conception personnalisée décrite ci-dessus est financée par le client, LEMO s'engage à fournir, sauf accord contraire, un préavis de cent vingt (120) jours pour les modifications de la conception du produit susceptibles d'altérer l'ajustement, la forme ou la fonction, afin que le client puisse examiner et accepter les modifications proposées avant leur mise en œuvre.