Glossary
B
- Blindage:
- Dans les câbles, couche métallique placée autour d'un conducteur ou d'un groupe de conducteurs pour empêcher les interférences électrostatiques ou électromagnétiques entre le fil enfermé et les champs extérieurs. Voir Tresse.
- Bouchon:
- " La partie des deux moitiés d'un connecteur qui est libre de bouger lorsqu'elle n'est pas fixée à l'autre moitié. La fiche est généralement considérée comme la partie mâle du connecteur. La fiche peut avoir des contacts femelles s'il s'agit de la partie ""libre de bouger""."
- Broche:
- Un dispositif incorporé dans un connecteur pour réaliser la polarisation.
- Bronze phosphoreux:
- Cet alliage solide et relativement dur est utilisé pour fabriquer des pièces métalliques et des ressorts. Le bronze phosphoreux est résistant à la corrosion.