Glossary
A
- Action d'essuyage:
- L'action qui se produit lorsque des contacts sont accouplés avec une action de glissement. L'essuyage a pour effet d'éliminer de petites quantités de contamination des surfaces de contact, établissant ainsi une meilleure conductivité.
- Action du doigt à ressort:
- La conception d'un contact tel qu'il est utilisé dans un connecteur de circuit imprimé ou un contact de douille, permettant une action de ressort facile et sans contrainte pour fournir une pression de contact et/ou une rétention.
- Alliage:
- [dev]Combinaison de deux ou plusieurs éléments métalliques.
- Ampère (A):
- L'unité exprimant la vitesse de circulation d'un courant électrique. Un ampère est le courant traversant un ohm de résistance à un potentiel d'un volt.
- Anodisation:
- Procédé électrolytique permettant de produire un film protecteur ou décoratif sur certains métaux, principalement l'aluminium et le magnésium.
- ARIB:
- Acronyme de l'Association of Radio Industry Broadcasters, organisme de normalisation au Japon.
- Assemblage de câbles:
- Un câble terminé et son matériel associé.
- AWG:
- Abréviation de American Wire Gauge, mesure de la taille ou du diamètre d'un fil ou d'un conducteur.