Glossary

S

Scellé dans l'environnement:
Un connecteur muni de joints, d'étanchéités, d'enrobages ou d'autres dispositifs pour empêcher l'humidité, la saleté, l'air ou la poussière de nuire à ses performances.
SI:
Le système international standard d'unités de mesure métriques.
Silice à revêtement dur (fibre optique):
" Abrégé HCS, il s'agit d'une structure dans les fibres où la gaine autour du noyau de verre est un plastique dur, par opposition à un ""PCS"", qui est une gaine en plastique souple."
Silice gainée de plastique (fibre optique):
Une structure de fibre où la gaine autour du cœur est un plastique souple, abrégé PCS.
SMPTE:
" Acronyme de ""Society of Motion Picture & Television Engineers"", un organisme de normalisation américain."
Société américaine des matériaux d'essai (ASTM):
Organisme qui teste les matériaux et tente d'établir des normes sur divers matériaux pour l'industrie.
Soudure:
Un métal ou un alliage de métaux, ayant généralement un point de fusion bas, utilisé pour assembler d'autres métaux ayant des points de fusion plus élevés que la soudure.