Header Technologies LEMO

Étanchéité et herméticité

L'herméticité désigne la capacité à empêcher la pénétration de l'air, des gaz, de l'eau ou d'autres fluides. Pour les instruments exposés à des conditions telles que l'eau salée, la pluie, la poussière ou la saleté, une protection adéquate contre ces éléments est cruciale, car les connecteurs peuvent souvent être des points d'entrée pour les contaminants. Assurer une bonne protection contre les infiltrations est donc essentiel.

Un système de classification international, connu sous le nom de IP (Ingress Protection), évalue l'efficacité de cette protection pour le matériel électrique. Cette classification est indiquée par deux chiffres : le premier chiffre (de 0 à 6) mesure la protection contre les matériaux solides, tels que la poussière, tandis que le second chiffre (de 0 à 9) indique la protection contre les liquides.

Pour les instruments utilisés dans des environnements extrêmes, comme ceux soumis à des conditions sous vide, à des cuves pressurisées, ou exposés à des environnements subaquatiques prolongés, une étanchéité encore plus stricte est nécessaire pour garantir leur fiabilité et leur performance.

Défis Techniques 

Avec la complexité croissante des instruments électriques, les exigences en matière d'herméticité deviennent de plus en plus strictes.

  1. Protection contre l'eau et la poussière : Cette protection est généralement assurée par une combinaison de joints, tels que les joints toriques, et par une conception mécanique soignée. Les prises fixes conçues pour résister à l'environnement extérieur intègrent des solutions spécifiques pour garantir cette protection.
  2. Protection pendant l'accouplement et la déconnexion : Il est crucial de garantir la protection contre les agents extérieurs non seulement lorsque la fiche et la prise sont accouplées, mais aussi lorsque les connecteurs sont séparés. Cela exige des solutions de conception qui maintiennent l'intégrité de l'herméticité dans toutes les configurations.
  3. Protection contre les fuites de gaz ou d'air : Cette protection est généralement obtenue par l'encapsulage, qui consiste à remplir l'espace d'air restant dans un assemblage électrique avec un composé solide ou gélatineux. Pour assurer une herméticité parfaite, des tests rigoureux sont nécessaires pour vérifier l'efficacité de l'encapsulation.

Les Avantages des Solutions LEMO

underwater drone

 Les générations d'expertise de LEMO permettent de proposer une vaste gamme de connecteurs conçus pour les environnements les plus exigeants.

Parmi ces solutions, on trouve :

  • Protection IP68 : Assure une protection contre la poussière et l'immersion temporaire sous l'eau, avec des options disponibles pour des applications avec ou sans accouplement.
  • Connecteurs sous-marins : Résistants à une pression hydrostatique de 60 bars, adaptés aux conditions de haute pression en milieu aquatique.
  • Étanchéité au vide : Garantit une étanchéité efficace jusqu'à < 10-7 mbar.l.s-1 , pour des applications nécessitant un vide élevé.
    Large gamme de températures : Conçus pour fonctionner dans des plages de températures étendues, garantissant la fiabilité dans des conditions climatiques variées.
  • Résistance à la stérilisation : Adaptés à de nombreux cycles de stérilisation en autoclave, répondant aux exigences strictes des environnements médicaux et scientifiques.

Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez un projet ambitieux ?

Quels que soient vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.