Fibre optique et transmission RF
Connecteurs à Fibre Optique et Coaxiaux :
Les connecteurs à fibre optique et coaxiaux sont cruciaux dans les systèmes modernes de télécommunication et de réseau, permettant la transmission de signaux ou de données sur de longues distances. Les connecteurs à fibre optique sont prisés pour leur capacité à transmettre des données à grande vitesse et sur de longues distances, tandis que les connecteurs coaxiaux offrent une solution économique et fiable pour les réseaux locaux. Chaque technologie a ses avantages et inconvénients, et le choix entre elles dépend des exigences spécifiques de chaque application.
Défis Techniques
Connecteurs à Fibre Optique :
Contacts à Embout vs. Contacts à Faisceau Élargi : Les contacts à embout offrent de meilleures performances optiques, tandis que les contacts à faisceau élargi sont plus résistants à la pénétration de la saleté. L'efficacité des connecteurs à fibre optique est fortement influencée par la propreté des interfaces, nécessitant un compromis entre performance optique et résistance aux contaminants.
Connecteurs Coaxiaux :
Impédance des Connecteurs RF : Les connecteurs coaxiaux pour radiofréquence (RF) doivent correspondre à l'impédance caractéristique des lignes de transmission, qui est généralement de 50Ω ou 75Ω. Une mauvaise correspondance d'impédance peut entraîner des réflexions de signal et des pertes de performance.
Les avantages des solutions LEMO

Vous avez un projet ambitieux ?
Quels que soient vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.