Test & Mesure
Les avancées technologiques telles que la 5G, l'Internet des objets (IoT), l'industrie 4.0, les voitures connectés et les véhicules autonomes transforment rapidement le secteur du test et de la mesure.
Ces innovations nécessitent une plus grande précision de mesure et des capacités de collecte de données massives, pour assurer la fiabilité et la performance des applications, tout en répondant aux attentes croissantes concernant la qualité de l'expérience utilisateur.
Défis techniques
Connectivité et alimentation pour les applications de test et de mesure
Les applications de test et de mesure requièrent des solutions performantes en matière de connectivité et d'alimentation. Il est essentiel d'effectuer des tests rigoureux, notamment sur la consommation d'énergie, la durée de vie des batteries, les interférences radiofréquences, la sécurité des données et les transferts à haute vitesse. Les appareils numériques doivent être conformes aux normes réglementaires, et les systèmes de test doivent anticiper et détecter les défauts de fabrication dès la production en série.
Dans le domaine des tests automatiques, les exigences des clients et les normes plus strictes entraînent des régimes de test plus complexes, incluant des tests pendant et après la production, ainsi que des essais de stress et de fatigue dans des environnements réels, comme les véhicules. La connectivité est cruciale pour permettre aux véhicules de nouvelle génération de communiquer avec tous les systèmes de test associés.
L'informatique en nuage et l'analyse avancée poussent les fabricants d'équipements d'origine (OEM) à rechercher des équipements de test améliorés et plus puissants. Le durcissement des contraintes réglementaires auxquelles sont confrontés les équipementiers a entraîné la nécessité de tester et de mesurer avec précision des volumes de données plus importants :
- Des équipements de test fiables et de haute qualité sont nécessaires à chaque étape du cycle de vie du produit.
- La demande croissante d'appareils miniatures exige des ingénieurs qu'ils mesurent rapidement et avec précision le courant, la tension et d'autres paramètres.
- Les équipements de test et de mesure sont confrontés à différents types d'appareils, nécessitant des configurations mixtes avec des densités de contact et des tensions plus élevées.
- La connectivité joue un rôle crucial dans la réalisation d'avancées significatives, comme en témoignent des technologies telles que l'Ethernet à paire unique, qui facilite le transfert de données provenant de plusieurs capteurs dans un véhicule au moyen de câbles et de connecteurs plus petits et plus légers.
- Plus efficace et moins coûteux, l'Ethernet à paires simples ouvre la voie à la création de réseaux intégrés et interfonctionnels.
- Les solutions d'interconnexion qui garantissent une qualité et des performances élevées doivent être facilement disponibles auprès d'une source unique, afin de faciliter la logistique et les achats.
- La réduction de la taille des connecteurs doit permettre des configurations modulaires sans compromettre l'intégrité du signal.
L'offre de LEMO
Notre large gamme de produits et de solutions personnalisées permet aux appareils d'essai et de mesure de mesurer avec précision et de manière répétée le courant, la tension, les forces, les surfaces, les vitesses, les débits, les mouvements, la température et la pression.
Les connecteurs LEMO, comme ceux de la série B en taille 00 avec un diamètre de seulement 6,4 mm, offrent une densité de contacts élevée, idéale pour les applications nécessitant un gain d'espace.
Grâce au mécanisme de verrouillage push-pull, les connecteurs LEMO garantissent des cycles d'accouplement élevés (jusqu'à 5000), assurant une connexion rapide, tandis que l'accouplement aveugle offre une sécurité accrue, même dans des environnements difficiles.
Le réseau mondial d'experts LEMO collabore avec les fabricants pour proposer des solutions avancées, adaptées aux exigences spécifiques de chaque application.
Les solutions sont conçues pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, y compris dans des environnements difficiles caractérisés par des températures extrêmes, des vibrations, des chocs, des abrasions et des conditions humides ou poussiéreuses.
Domaines d'application
L'amélioration des outils de diagnostic offre d'énormes possibilités pour les essais automobiles, l'électronique, l'automatisation et la connectivité, en particulier dans les domaines des essais non destructifs (END), de la vision et des caméras à grande vitesse, du LIDAR, de la mesure de la chaleur et de la température, ainsi que dans les environnements de recherche.
Découvrez nos principales séries pour les industries du test et de la mesure

Vous avez un projet ambitieux ?
Quels que soient vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.