Glossary

U

UG:
La désignation à deux lettres qui précède le numéro sur les connecteurs de câbles coaxiaux. Il s'agit d'une abréviation de Universal Government.
UL:
Marque d'approbation délivrée par Underwriters Laboratories, Inc.
Ultraviolet (fibre optique):
Une gamme d'ondes électromagnétiques dans le spectre non visible, avec des longueurs d'onde de 10 à 400 nm (plus courtes que la lumière visible).
UPC (fibre optique):
Terme décrivant un protocole (processus) spécifique de polissage des contacts de fibres optiques, permettant d'améliorer la perte de retour.