Glossary

H

Haute tension:
Généralement, un fil ou un câble dont la tension de fonctionnement est supérieure à 600 volts.
Hermétique:
Scellé de façon permanente par fusion, soudure ou autres moyens pour empêcher la transmission de l'air, de la vapeur d'eau et de tous les autres gaz. L'herméticité est généralement exprimée comme le taux de fuite de volume de gaz traceur (tel que l'hélium) par seconde dans le temps.
Hertz (Hz):
Unité de fréquence égale à un cycle par seconde.
Hi-pot:
Un test conçu pour déterminer le potentiel le plus élevé qui peut être appliqué à un conducteur sans rompre l'isolation.