Glossary

L

Largeur de bande:
La gamme de fréquences sur laquelle le connecteur ou le dispositif peut fonctionner sans dégradation des performances. Il s'agit également de la capacité de transport de l'information des systèmes numériques.
Laser (fibre optique):
" Acronyme de ""light amplification by stimulated emission of radiation"" (amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement), un dispositif qui génère une lumière intensifiée, généralement très directionnelle et sur une gamme étroite de longueurs d'onde. Il s'agit souvent d'une source de lumière dans les systèmes à fibre optique."
Ligne coaxiale:
Ligne de transmission constituée d'un conducteur central suspendu dans un tube cylindrique creux avec ou sans support diélectrique. Le tube cylindrique creux est appelé conducteur extérieur.
Ligne de retard:
Un câble fabriqué pour fournir une très faible vitesse de propagation avec un long délai électrique pour les signaux transmis.
Longueur d'onde:
La distance mesurée dans la direction de propagation d'une impulsion électrique répétitive ou d'une forme d'onde entre deux points successifs qui sont caractérisés par la même phase de vibration (un cycle).
Lumière (fibre optique):
Rayonnement électromagnétique dans la gamme des longueurs d'onde comprenant l'infrarouge, le visible, l'ultraviolet et les rayons X, généralement la gamme visible par l'œil humain, c'est-à-dire l'énergie qui permet la vision. La lumière se déplace dans le vide à une vitesse de 300 000 km/sec. (186 281 miles par seconde).