Avis de sécurité des produits et clauses de non-responsabilité
Avis de sécurité du produit
Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions et consulter toutes les règles de sécurité nationales et internationales applicables à votre application. Une mauvaise manipulation, un mauvais assemblage des câbles ou une mauvaise utilisation des connecteurs peuvent entraîner des situations dangereuses.
Risque de choc et d'incendie
Un câblage incorrect, l'utilisation de composants endommagés, la présence de corps étrangers (tels que des débris métalliques) et/ou de résidus (tels que des liquides de nettoyage) peuvent entraîner des courts-circuits, une surchauffe et/ou un risque d'électrocution.
Les composants accouplés ne doivent jamais être déconnectés sous tension, car cela peut provoquer un arc électrique et une surchauffe locale, ce qui risque d'endommager les composants.
Manipulation
Les connecteurs et leurs composants doivent être inspectés visuellement pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés avant l'installation et l'assemblage. Les composants suspects doivent être rejetés ou renvoyés à l'usine pour vérification.
L'assemblage et l'installation des connecteurs ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé. Des outils appropriés doivent être utilisés lors de l'installation et/ou de l'assemblage afin d'obtenir des performances sûres et fiables.
Utilisation
Les connecteurs dont les contacts sont exposés ne doivent jamais être sous tension (ou du côté de l'alimentation en courant d'un circuit). Dans des conditions générales, les tensions supérieures à 30 VAC et 42 VDC sont considérées comme dangereuses et des mesures appropriées doivent être prises pour éliminer tout risque de transmission de ces tensions à toute partie métallique exposée du connecteur.
Tensions d'essai et de fonctionnement
La tension de fonctionnement maximale admissible dépend des normes nationales ou internationales en vigueur pour l'application concernée. Les distances d'isolement dans l'air et les lignes de fuite ont une incidence sur la tension de fonctionnement ; des valeurs de référence sont indiquées dans le catalogue, mais elles peuvent être influencées par la conception des cartes de circuits imprimés et/ou des harnais de câblage.
La tension d'essai indiquée dans le catalogue est de 75% de la tension de claquage moyenne ; l'essai est appliqué à 500 V/s et la durée de l'essai est de 1 minute.
Marquage CE
Le marquage CE signifie que l'appareil ou l'équipement qui le porte est conforme aux exigences de protection d'une ou de plusieurs directives européennes en matière de sécurité.
Le marquage CE s'applique aux produits ou équipements complets, mais pas aux composants électromécaniques, tels que les connecteurs.
Améliorations des produits
Le groupe LEMO se réserve le droit de modifier et d'améliorer ses produits ou ses spécifications sans notification préalable.
Avertissement (Prop 65 État de Californie)
La proposition 65 exige que les entreprises fournissent des avertissements aux Californiens en cas d'exposition importante à des produits chimiques qui causent le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Les produits LEMO sont exemptés des avertissements de la proposition 65 car ils sont fabriqués, commercialisés et vendus uniquement pour un usage commercial et industriel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le document suivant :
Clause de non-responsabilité
LEMO travaille constamment à l'amélioration de la qualité de ses produits ; les informations et illustrations figurant sur le site Internet de LEMO et sur les catalogues / dépliants peuvent donc varier et ne sont pas contraignantes. Dans tous les cas, LEMO n'offre aucune garantie spécifique de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de composants tiers en tant que tels ou inclus dans l'assemblage, d'absence de contrefaçon, de titre, d'exactitude, d'exhaustivité ou de sécurité. L'utilisateur est entièrement responsable de ses produits et applications utilisant des composants LEMO.
En aucun cas LEMO, ses affiliés, ses dirigeants, ses agents ou ses employés ne peuvent être tenus responsables des dommages accessoires, indirects, spéciaux ou consécutifs liés aux produits ou aux services fournis par LEMO, y compris (sans limitation) la perte de profits ou de revenus, l'interruption des activités, la perte d'utilisation des produits ou de tout équipement, matériel, composant ou produit associé, les dommages causés à l'équipement associé ou en combinaison avec d'autres composants, matériels.
La reproduction de parties importantes des informations de LEMO dans les livres de données ou les fiches techniques de LEMO n'est autorisée que si la reproduction est sans modification et accompagnée de toutes les garanties, conditions, limitations et avis associés. LEMO n'est pas responsable de la modification de la documentation. Les informations provenant de tiers peuvent être soumises à des restrictions supplémentaires.