Connecteurs Push-Pull 12G-SDI 4K ULTRA HD


Le lien unique vers l'Ultra Haute Définition

1S series 12G

Caractéristiques principales

  • Sécurité de la fermeture automatique Push-Pull
  • Conception compacte pour un gain de place
  • Coaxial 75 Ω
  • Blindage à 360° pour un blindage CEM complet
  • Large plage de température - 55°C / + 260°C
  • Raccordement aveugle
  • Code couleur pour la réduction de la courbure
  • Épreuve au doigt
  • Protection de l'index à l'état accouplé IP50
  • Nombre de cycles d'accouplement > 1000
  • Force de rétention du loquet ( moyenne ) 250 N
  • Conformité UL
  • Pince de sertissage moletée pour une meilleure rétention du câble
  • Faible TOS/perte de retour

LEMO élargit sa gamme de connecteurs Push-Pull éprouvés de la série S avec la nouvelle série 1S.275 pour la transmission 12G-SDI (Serial Digital Interface) 4K Ultra High Definition. Les nouveaux connecteurs Push-Pull robustes sont conformes à la norme SMPTE ST 2082-1 pour la transmission de signaux/données et permettent un taux de transmission de 12 Gbit/s, répondant à la norme de transmission 12G-SDI et offrant une bande passante huit fois supérieure à celle du HD-SDI standard sur une seule liaison. La forme de barre de chocolat facilite la prise en main et la manipulation.

Ce connecteur est la réponse de LEMO à l'évolution rapide de la technologie et aux exigences du marché en matière de taux de transmission élevé, de structure plus légère et de faible latence dans les événements en direct pour les segments de marché AVB ainsi que d'autres segments de marché pour les plates-formes d'imagerie médicale telles que l'endoscopie et la laparoscopie, entre autres.

Ce connecteur est optimisé pour permettre une transmission fluide avec une grande précision, une grande fiabilité, une faible perte de retour, et peut remplacer une double liaison 6G ou Quad 3G. Aujourd'hui, de nombreuses caméras professionnelles 4K utilisent simultanément des connecteurs BNC Quad link pour transmettre des signaux 12G pour les écrans UHD. Le nouveau produit LEMO permettra la transmission de 12G-SDI à partir d'une seule connexion pour les écrans UHD.

Product Finder
product finder

Trouvez votre
connecteur
idéal

Explorez la vaste gamme de produits LEMO et trouvez le connecteur idéal qui répond à vos besoins grâce à notre outil de recherche en ligne. Notre plateforme vous permet de trouver rapidement et facilement ce dont vous avez besoin.

Explorez notre catalogue