Intégrité du signal et vitesse élevée
Le transfert fiable et rapide des données est devenu crucial avec l'augmentation des capteurs et des processeurs dans nos maisons, véhicules et lieux de travail.
Les normes industrielles telles qu'Ethernet et USB dictent les paramètres de perte de signal (perte d'insertion), de discontinuité du signal (perte de retour), et d'effets indésirables (diaphonie, bruit). Chaque composant d'une ligne de transmission — câble, longueur de câble, connecteur, etc. — a des limites spécifiques pour ces paramètres afin de garantir que la ligne fonctionne à sa vitesse maximale spécifiée (en Mb/s ou Gb/s).
L'importance de connexions fiables
Le choix des solutions de connectivité appropriées dépend de divers facteurs tels que les conditions environnementales, la distance, le poids et le coût. Pour les transferts de données à haute vitesse et haute fréquence (supérieurs à 25 Mb/s), on utilise généralement des câbles à paires torsadées, des câbles coaxiaux ou des câbles à fibres optiques.
Des protocoles spécifiques ont été développés pour les câbles et les connecteurs eux-mêmes. Les connecteurs standards, bien qu’utilisés dans de nombreuses applications, peuvent ne pas offrir la durabilité nécessaire dans des conditions exigeantes.
Conscient de cette nécessité, LEMO a conçu des inserts spécialisés pour répondre aux exigences électriques des normes à grande vitesse, intégrés dans des connecteurs optimisés et résistants. Les connecteurs jouent un rôle crucial dans le transfert et l'intégrité des données, mais l'assemblage des câbles doit également être correctement exécuté, testé et certifié pour assurer la conformité avec les protocoles.
Défis Techniques
La vitesse accrue de transmission des données exige une sécurité et une qualité élevées. La configuration des broches des connecteurs doit répondre à des exigences spécifiques pour chaque protocole, nécessitant des matériaux particuliers pour minimiser les interférences et maintenir l'intégrité des données. La conception de connecteurs pour satisfaire aux protocoles de haute vitesse est un défi majeur, impliquant des simulations, des preuves de concept et des essais rigoureux.
La miniaturisation continue pose également un défi constant, nécessitant une attention particulière lors de la conception de connexions à grande vitesse pour garantir que les connecteurs restent performants tout en réduisant leur taille.
Les Avantages des Solutions LEMO
Technologies proposées : Coaxiales, à fibres optiques et à paires torsadées : LEMO propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque application.
Avantages clés :
- Intégrité du signal garantie : Conformité avec les protocoles les plus récents tels que 10G Ethernet, Single Pair Ethernet, USB, HDMI, DisplayPort, etc.
- Sécurité totale de la transmission de données : Protection fiable des données sensibles dans des environnements difficiles.
- Conception robuste : Étanchéité IP68 assurant une protection contre l'eau et la poussière.
- Miniaturisation : Connecteurs compacts tout en maintenant des performances élevées.
- Systèmes de verrouillage : Options Push-Pull et à cliquet pour une connexion sécurisée et facile à utiliser.
- Durabilité exceptionnelle : Plus de 5 000 cycles d'accouplement garantissant une longue durée de vie.
- Blindage complet : Blindage à 360° pour une protection contre les interférences électromagnétiques (CEM).

Vous avez un projet ambitieux ?
Quels que soient vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.