Glossary

P

Paire torsadée:
Une paire de fils torsadés ensemble, généralement des câbles de communication standard à faible vitesse.
Perte:
Énergie dissipée sans accomplir de travail utile, atténuation, généralement exprimée en dB.
Perte d'insertion:
La perte de puissance de charge résultant de l'insertion d'un câble, d'un composant ou d'un appareil. Elle est exprimée en décibels par le rapport
Perte de retour:
Mesure du pourcentage de la puissance incidente qui est réfléchie sur la ligne de transmission. L'affaiblissement de retour est le pourcentage de puissance réfléchie exprimé en dB.
Perte par réflexion (fibre optique):
Énergie réfléchie vers une source de câble. Les réflexions se produisent parce que le signal frappe une non-uniformité dans le blindage ou le conducteur.
Photon:
Un quantum de rayonnement électromagnétique, une unité de lumière. La lumière peut être considérée comme une série de photons.
Pico:
Préfixe numérique indiquant un millionième de millionième (10-12).
Pinholes (trous d'épingle):
Petits trous visibles à la surface des joints soudés, qui indiquent généralement la présence d'un vide plus important à l'intérieur du joint. Ils sont généralement causés par la production de gaz pendant la solidification en raison de la présence de sels et d'eau. Parfois appelées soufflures.
Placage:
Le recouvrement d'une fine couche de métal noble sur des composants métalliques pour améliorer la conductivité, faciliter la soudure ou prévenir la rouille ou la corrosion.
Placage du contact:
Le revêtement métallique plaqué appliqué au métal de base du contact pour fournir la résistance de contact et/ou la résistance à l'usure requises.
Polarisation:
La disposition des connecteurs d'accouplement de sorte que les connecteurs ne peuvent être accouplés que dans une seule orientation.
Polissage (fibre optique):
" L'action de lisser les extrémités des fibres pour obtenir une finition ""optiquement lisse"", généralement à l'aide d'abrasifs. Les surfaces optiquement lisses permettent une transmission maximale de la lumière entre les fibres au niveau des connexions et minimisent la perte de couplage."
Polyéthylène:
Un thermoplastique qui se caractérise par sa ténacité, sa flexibilité à basse température, sa résistance aux produits chimiques et à l'humidité, sa capacité à être transformé et son prix relativement bas.
Polytétrafluoroéthylène (PTFE):
Il s'agit du composé isolant carboné le plus stable thermiquement et le plus résistant chimiquement. Il n'est pas affecté par la lumière du soleil, l'humidité et pratiquement tous les produits chimiques. La plage de température s'étend de -90° à 250° C et les propriétés électriques sont très constantes sur la plage de température et sur une large gamme de fréquences.
Potting:
Le scellement d'une terminaison de câble ou d'une autre pièce à l'aide d'une composition liquide qui durcit en élastomère ou en matière plastique solide.
Proche de l'infrarouge:
Partie du spectre électromagnétique infrarouge proche des longueurs d'onde visibles, comprise entre 700 et 1500/2000 nm.
PTFE:
Abréviation de polytétrafluoroéthylène, communément appelé téflon.