Glossary

F

Facteur de déclassement:
Les câbles de transmission de la voix et de l'image sont des câbles de transmission de la voix et de l'image qui ne sont pas des câbles de transmission de la voix et de l'image.
Faisceau (fibre optique):
Un certain nombre de fibres regroupées (rigides ou flexibles), transportant généralement un signal commun (ou une image, ou un conduit pour le transfert de l'énergie lumineuse).
Ferrule:
Un tube court utilisé pour réaliser des connexions sans soudure à un câble blindé ou coaxial. Dans les fibres optiques, un tube avec un trou central qui maintient la fibre dans un connecteur.
Fibre (fibre optique):
Tube court utilisé pour réaliser des connexions sans soudure à un câble blindé ou coaxial. En fibre optique, un tube avec un trou central qui maintient la fibre dans un connecteur.
Fibre à gradient d'indice (fibre optique):
Fibre multimode dont l'indice de réfraction du cœur augmente de façon contrôlée vers l'extérieur de l'axe et correspond à l'indice de réfraction de la gaine à l'interface cœur-gaine. Elle a une plus grande largeur de bande que la fibre à indice progressif, mais une largeur de bande inférieure à celle de la fibre monomode.
Fibre à indice de marche (fibre optique):
Fibre multimode constituée d'un cœur d'indice de réfraction uniforme entouré d'une gaine d'indice de réfraction légèrement inférieur. Elle accepte des rayons lumineux sur un angle plus large, mais a une largeur de bande plus petite que la fibre monomode. Voir également Fibre à gradient d'indice et Fibre monomode.
Fibre monomode (Fibre optique):
Abrégé en SMF, fibre ayant un petit diamètre de cœur (environ 9 microns) avec une gaine ayant un indice de réfraction très proche de celui du cœur. Elle transmet la lumière dans un seul mode qui entre sous un angle étroit, mais elle transmet sur de très grandes largeurs de bande.
Fibre multimode (fibre optique):
Une fibre qui transmet de nombreux modes.
Fibre optique (F.O.):
Terme général décrivant un système de communication par ondes lumineuses ou optique. Dans un tel système, l'information électrique est convertie en énergie lumineuse, transmise à un autre endroit par des fibres optiques et y est reconvertie en information électrique.
Fibre optique (F.O.):
Les câbles de transmission de données peuvent être utilisés pour la transmission d'informations sur les réseaux de transmission de données.
Fibre plastique:
Fibre optique constituée uniquement de plastique.
Flexible:
La qualité d'un câble ou d'un composant de câble qui permet la flexion sous l'influence d'une force extérieure, par opposition à la mollesse, qui est la flexion due au poids propre du câble.
Force d'engagement et de séparation:
" La quantité de force nécessaire pour engager et/ou séparer les éléments de contact dans les connecteurs correspondants. Voir ""Pression de contact""."
Force d'engagement et de séparation du contact:
La force nécessaire pour engager ou séparer les contacts de la broche et de la douille lorsqu'ils sont dans et hors des inserts du connecteur.
Fréquence:
Le nombre de fois qu'un courant alternatif répète son cycle en une seconde, exprimé en cycles par seconde, ou Hertz (Hz).
Fréquence radio (RF):
La gamme de fréquences est