Systèmes de verrouillage
La fonction principale des connecteurs est d'assurer la continuité électrique. Le verrouillage, qui correspond à l'assistance mécanique lors de l'accouplement et du désaccouplement des connecteurs, est crucial pour maintenir les deux parties en position de fonctionnement tout en garantissant une étanchéité efficace. Le terme "accouplement" désigne souvent ce processus de couplage efficace des connecteurs.
Au fil du temps, différentes solutions de mécanismes de verrouillage ont été développées, les plus courantes étant :
- Les raccords push-pull (pousser-tirer)
- Les raccords à filetage
- Les accouplements à rupture
- Les accouplements à poussoir et à déclenchement par pression
Le choix du mécanisme de verrouillage approprié dépend de l'application du connecteur et de l'environnement dans lequel il sera utilisé.
Exigences Techniques
Les signaux, les données ou l'énergie doivent circuler sans compromis, ce qui nécessite des connexions fiables. Les chocs, les vibrations, les infiltrations ou même une mauvaise manipulation peuvent provoquer une déconnexion, entraînant potentiellement des pertes ou des dommages importants pour les équipements, les données, voire des risques pour la vie humaine.
Les connexions et déconnexions répétées, bien qu'inévitables, posent des défis pour la conception des connecteurs. Un système de verrouillage efficace protège les contacts de l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie des connecteurs tout en réduisant les coûts de maintenance.
L'ergonomie de la conception est également cruciale. Un connecteur facile à manipuler permet un usage plus rapide et diminue les coûts de maintenance. Un connecteur compact, comme les modèles Push-Pull de LEMO, prend moins de place et ne nécessite aucun outil pour garantir une connexion sécurisée.
Ces aspects sont essentiels pour concevoir des connecteurs robustes et performants.
Les Avantages des Solutions LEMO
La technologie Push-Pull permet une connexion rapide, robuste et sans effort en éliminant le besoin de torsion lors de l'accouplement. Un repère coloré assure un alignement visuel précis entre la fiche et la prise. L'accouplement est confirmé de manière audible et tactile, garantissant une connexion sécurisée et fiable.
Les connecteurs Push-Pull de LEMO sont conçus pour maximiser l'efficacité de l'espace. Ils ne nécessitent de l'espace pour les doigts que sur deux côtés, car la déconnexion et le retrait se font par un simple mouvement de traction. Cette conception permet de réduire l'espace requis entre les connecteurs, augmentant ainsi la densité de montage sur un panneau.
Les contacts cylindriques femelles de LEMO maintiennent une connexion électromécanique fiable qui survit généralement à l'équipement sur lequel ils sont montés.
La conception innovante de LEMO intègre le verrou directement dans la coque du connecteur, offrant une protection accrue contre les intrusions et l'usure. Cette approche renforce la robustesse du connecteur, assurant une longévité et une résistance optimales même dans des environnements exigeants.
Autres Systèmes de Verrouillage
La gamme de connecteurs LEMO est dotée
d'une variété de mécanismes de verrouillage

Vous avez un projet ambitieux ?
Quels que soient vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.