L'engagement de LEMO à innover et à répondre aux diverses demandes de nos clients a conduit au développement d'une large gamme de configurations et de solutions spéciales, qui ont eu un impact significatif sur la croissance de notre entreprise. Ces offres spécialisées témoignent de notre volonté de répondre à des besoins uniques et exigeants. Voici quelques exemples :
- Connecteurs compacts et miniatures (coaxiaux et multipolaires) : 0A, 01, C1, 2G/2C
- Solutions haute pression : V, 03
- Solutions haute tension : 05, 5G
- Connecteurs hermaphrodites : H
- Connecteurs rectangulaires : Redel R, idéal pour intégrer des densités élevées dans des panneaux de faible hauteur
- Contacts normalisés DIN et CECC : Gamme COELVER
En plus de la diversité de nos produits, l'engagement de longue date de LEMO en faveur de l'innovation et de la qualité a également conduit à l'élaboration de normes internationales :
- Nim-Camac (CD/N 549) avec la série 00, conçue à des fins de test et de mesure.
- 3K.93C.Y avec la série K, spécialement conçue pour le marché de la radiodiffusion et conforme aux normes SMPTE.
Pour le marché de la radiodiffusion, nous proposons des solutions complètes conformes à la norme SMPTE. Ces solutions comprennent des connecteurs, des câbles, des panneaux de brassage, ainsi que des convertisseurs de média permettant de convertir les signaux coaxiaux ou triaxiaux en signaux de fibre optique.