Modularité, Compacité et Haute Densité
La miniaturisation est une tendance continue dans le domaine des applications électroniques. La taille des solutions de connectique est cruciale, car les connecteurs occupent souvent un espace précieux sur les interfaces des appareils. Des fiches et des prises plus compactes, mais avec une densité élevée, sont essentielles pour optimiser l'espace et réduire le poids des équipements.
Défis Techniques
La réduction de taille des connecteurs pose plusieurs défis techniques importants :
- Contacts miniatures : La conception de contacts de petite taille requiert une ingénierie précise, des isolateurs de haute précision et un espacement optimisé entre les broches pour garantir un fonctionnement fiable.
- Mécanismes de verrouillage : Les mécanismes de verrouillage doivent être adaptés pour compenser les variations de diamètre de l'isolateur tout en assurant une connexion sécurisée.
- Couplage ergonomique : Les fiches et les prises plus petites doivent maintenir un couplage ergonomique malgré leur taille réduite, assurant une utilisation facile et efficace.
- Placement de l'interface : Le choix de l'emplacement de l'interface est crucial d'un point de vue ergonomique, influençant l'accessibilité et la praticité d'utilisation dans les dispositifs compacts
Les Avantages des Solutions LEMO
LEMO se distingue en tant que leader dans la fabrication de connecteurs compacts, légers et ergonomiques, adaptés aux environnements les plus exigeants. Grâce à l'utilisation de matériaux exclusifs, d'instruments de précision fabriqués en Suisse et de techniques de moulage par micro-injection, nous produisons des connecteurs de premier ordre avec une densité, des contacts et une isolation inégalés.
Une vaste gamme de prises et de fiches disponibles dans différentes tailles et formes pour répondre à divers besoins.
Options de montage affleurant ou encastré pour optimiser l'espace, avec des connecteurs adaptés à l'orientation du circuit imprimé.
Connecteurs droits ou coudés pour diriger efficacement la sortie des câbles.
Intégration possible de signaux, alimentation, fluides, fibre optique ou coaxiaux dans un même câble, offrant une flexibilité maximale.

Vous avez un projet ambitieux ?
Quels que soient vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.