Kuvaus: 

LEMO kehitti 3K.93C Sarjan liittimet HDTV käyttöön jo aikaisessa vaiheessa ja on tänään valittu standardi HD/tarkkapiirto TV alalla.

Se on yksi ainoista mailmalla käytetyistä hybriidiliittimistä mikä täyttää täysin vaatimukset SMPTE 304/ SMPTE 311, ARIB  ja EBU standardit signaaleille ja kaapeleille. LEMO'n 3K.93C liittimet ovat standardi kotimaisissa ja ulkomaisissa tv-tuotanto yhtiössä.

LEMO tarjoaa myös kokoonpanoja ja ratkaisuja 3K.93C asennuksille. Tarjoamme myös kaapelia, työkaluja ja koulutusta 3K.93C kuituhybridikokoonpanoille.

Pää ominaisuudet: 
  • Push-Pull pikalukitus
  • Hybriidi: 2 Kuituoptiikka kosketinpiikkiä, 2 signaali kosketinpiikkiä, 2 matalempaa kosketinpiikkiä + maaotus
  • Mekaaninen koodaus W-koodi
  • Laaja perusvalikoima
  • Ulkohylsy ruostumatonta terästä
  • Lämpötilan kestoalue -55 – 90(°C)
  • Varjostettu
  • UL hyväksytty
  • Täyttää ARIB standardin vaatimukset
  • Täyttää SMPTE 304 standardin vaatimukset
  • Etukäteen kiinitetyt kontaktit saatavilla
  • Fusion liitos
  • IP68
  • Cable ø 8.6 - 16 mm