Omschrijving: 
  • Meerpolig 2 tot 64 contacten
  • Multi- of gemengde contacten met: Coaxiaal 1 tot 14 contacten, Vloeistof 1 tot 14 contacten, Glasvezel 1 tot 14 contacten
  • Thermokoppel 2 tot 6 contacten
  • Glasvezel
Hoofd Eigenschappen: 
  • Schroefkoppeling
  • 4 keying-opties
  • 6 maten
  • Meer dan 9 behuizingsstijlen
  • Temp.bereik -20°C tot 200°C
  • Afscherming: > 95 dB bij 10 Mhz, > 80 dB bij 1 Ghz
  • Soldeer- of krimpcontacten
  • Robuuste behuizing
  • > IP68
  • Voor kabel-ø 1 tot 23,5 mm