Descrizione: 
• Multipolare da 2 a 64 contatti
• Coassiali 50 e 75 Ω
• Triassiali 50 e 75 Ω
• Termocoppie da 2 a 6 contatti
• Contatti mulipolari con:
Coassiale da 1 a 14 contatti
Alto voltaggio da 1 a 21 contatti
Fibra ottica da 1 a 14 contatti
Fluidici da 1 a 14 contatti
Caratteristiche principali: 
• Sistema aggancio rapido Push-Pull
• 4 grandezze
• Corpo speciale progettato
per manipolazioni robotiche
• Range temperatura -55°C a 200°C
• Corpo standard inossidabile
• Contatti a saldare, crimpare
o da circuito stampato
• Resistente a 10e6 Gray
• EPDM glands


• IP66
• Cavi ø 7.5 - 28.5 mm