用語集
M
- Mate / メイト:
- To join two connector halves in a normal engaging mode. / 2 つのコネクタ半分を通常の嵌合モードで結合します。
- Mega / メガ:
- A numerical prefix denoting one million (106). / 100 万 (106) を表す数値接頭辞。
- Meter / メーター:
- Unit of length, equal to 39.37 inches. / 長さの単位。39.37 インチに相当します。
- Micro / マイクロ:
- A numerical prefix denoting one-millionth (10-6). / 100 万分の 1 (10-6) を示す数値接頭辞。
- Micrometer / マイクロメータ:
- One millionth (10-6) of a meter, a unit of length. Used to specify wavelengths. / 1 メートルの 100 万分の 1 (10-6)、長さの単位。 波長を指定するために使用されます。
- Micron / ミクロン:
- " (Short for the preferred form ""micrometer""): a measure of length equal to 10-6. Used to specify wavelength, it is equal to 1000 nanometers, the preferred term. / (推奨形式「マイクロメーター」の略称): 10-6 に等しい長さの単位。 波長を指定するために使用され、推奨用語である 1000 ナノメートルに相当します。"
- Mil / ミル:
- " (0.001""): A unit used in measuring the diameter of wire or thickness of insulation over a conductor. / (0.001""): ワイヤの直径または導体上の絶縁体の厚さを測定する際に使用される単位。"
- Milli / ミリ:
- A numerical prefix denoting one thousandth (10-3). / 1000 分の 1 (10-3) を表す数値接頭語。
- Mode (Fiber Optic) / モード (光ファイバ):
- One of the components of a general configuration of a propagating wave front. Mode is characterized by a particular geometrical pattern and propagation constant. / 伝播波面の一般的な構成の構成要素の 1 つ。 モードは、特定の幾何学的パターンと伝播定数によって特徴付けられます。
- Moisture Resistance / 耐湿性:
- The ability of a material to resist absorption of moisture. / 湿気の吸収に抵抗する材料の能力。
- Multimode Fiber (Fiber Optic) / マルチモードファイバ(光ファイバ):
- A fiber that transmits many modes. / 多くのモードを伝送するファイバ。