LEMOのプレミアムプラスチック製品シリーズは、もともと医療機器に必要な日常の生死の危機に応えるために作られたもので、世界中の手術室や集中治療室で使用されています。特許取得済みのプレミアム・プラスチック製プッシュプルセルフラッチングシステムは、モニタリングおよび重要なケア用途に優れた信頼性を提供します。現在、医療分野における標準品として認識されている当社のプレミアムREDELプラスチックシリーズは、電気生理学カテーテル、電気外科装置、心臓ポンプ、ロボット手術装置、MRI装置などで広く使用されています。
あらゆる無菌状況にすぐに適応
モジュラー設計に基づいたプレミアムプラスチックシリーズは、直径14mmから21mmまでの5,000種類以上の幅広いコネクタを提供し、最大9.5mmのケーブル直径と最大34極のコンタクトに対応しています。プレミアムプラスチック素材は滅菌認証を取得しており、清潔かつ生体適合性に優れています。REDEL独自のスルホンPPSU熱可塑性プラスチック素材は、滅菌サイクルに耐えることができ、高レベルの耐薬品性を備えています。プレミアム・プラスチック製プッシュプルコネクタは、IP50、IP64、およびIP66保護等級で利用できます。使い捨てタイプのディスポーザブルコネクタもご用意しています。
豊富なコンタクト構成と安全機能
LEMOのプレミアム・プラスチック製コネクタの幅広い選択肢は、多極、同軸、光ファイバー、流体コネクタなどの多数のコンタクト構成を提供し、信号、電力、流体、および光をすべて最高の信頼性で伝送できます。さらに、豊富なカラーコードにより、コネクタの互換性を即座に目視で確認できます。