計測機器
5G、IoT、インダストリー4.0、コネクテッドカー、自動運転車などのテクノロジーの進歩は、計測機器業界に急速な変化をもたらしています。
測定精度の向上とビックデータ収集機能に加えて、アプリケーションの信頼性とパフォーマンスの向上を確保し、ユーザーエクスペリエンスの品質に関する新たな懸念に対処するために、テストと測定の重要性が拡大しています。
技術的な課題
テストおよび測定アプリケーション向けの接続と電源
消費電力とバッテリー寿命、RF、共存と干渉、データセキュリティ、高速データ転送などの性能試験の必要性が高まっています。デジタル機器は、規制基準への準拠を保証するためにテストする必要があり、テストシステムは大量生産中に製造上の欠陥を検出および予測できなければなりません。
自動運転試験業界では、より厳格な規格と顧客の要求により、より厳格な試験体制が求められています。試験は、製造中および製造後、ストレス試験、疲労試験、車内試験など、さまざまな段階で行われます。接続性は、新世代の自動車がこれまで以上に要求の厳しいテストに必要なすべての関連システムや機器と情報を交換できるようにする上で重要な役割を果たします。
クラウドコンピューティングと高度な分析により、相手先商標製品製造業者(OEM)は、改良された、より強力なテスト装置を求めるようになりました。OEMが直面する規制上の負担が厳しくなったことで、より大量のデータをテストし、正確に測定する必要性が生じています。
- 信頼性の高い高品質の試験装置は、製品ライフサイクルのあらゆる段階で必要とされます。
- 小型デバイスの需要が高まっているため、エンジニアは電流、電圧、その他のパラメータを迅速かつ正確に測定する必要があります。
- 試験・測定機器はさまざまなタイプのデバイスに対応しており、より高い接触密度と電圧を備えた混合構成を必要とします。
- 接続性は、大幅な進歩を促進する上で重要な役割を果たします。その例としては、より小型で軽量のケーブルとコネクタを介して車両内の複数のセンサーからのデータ転送を容易にするシングルペアイーサネットなどのテクノロジーがあります。
- より効率的で低コストのシングルペアイーサネットにより、統合された機能横断的なネットワークを構築する可能性が広がります。
- 物流と購入を容易にするために、高品質とパフォーマンスを保証する相互接続ソリューションを単一のソースから容易に入手できる必要があります。
- コネクタのサイズを小さくすることで、シグナルインテグリティを損なうことなくモジュラー構成を提供します。
The LEMO Offer
LEMOの幅広い製品とカスタムソリューションにより、試験測定装置は電流、電圧、力、表面、速度、流量、動き、温度、圧力を正確かつ繰り返し測定できます。
LEMOコネクタはコンパクトで、高密度のコンタクトを備えています。たとえば、Bシリーズ00サイズのプラグは、直径がわずか6.4mmで、最大6つのコンタクトを備えています。
人間工学に基づいたプッシュプルロック機構により、素早い着脱が可能であり、ブラインド嵌合により安全性が向上します。耐久性が優れ、ほとんどのLEMOグループ製品は最大5000サイクルの嵌合が可能です。
新しい課題への取り組みに熱心なLEMOグループの専門家のグローバルネットワークは、最も要求の厳しいアプリケーション向けの最先端のソリューションをお客様に提供いたします。
ソリューションは、極端な温度、振動、衝撃、磨耗、湿潤または粉塵の多い条件などの厳しい環境を含む、屋内と屋外の両方で使用できるように設計されています。
LEMOのオンラインブースへようこそ!
LEMOの計測機器向けコネクティングソリューションをバーチャルにてご覧いただけます。
いつでもどこからでも入場可能!
ご興味のある製品や事例がございましたら、営業とのオンラインでのご商談、製品説明、情報交換が可能です!
応用分野
診断ツールの改善は、特にNDT(非破壊検査)、ビジョン&高速カメラ、LIDAR、熱/温度測定、研究の分野において、自動車検査、エレクトロニクス、自動化、接続に大きなチャンスをもたらします。
計測業界向けの主要シリーズをご覧ください。