完全なエンドツーエンド相互接続ソリューション
NORTHWIRE

2014 年に LEMO はケーブルとワイヤーの生産を拡大するために NORTHWIRE を買収しました。 1972 年に米国ウィスコンシン州で設立された NORTHWIRE は、複雑な高性能ケーブルの製造を専門とする企業です。
NORTHWIRE には、革新的な設計とエンジニアリングの専門知識において顕著な実績があります。 当社のケーブルは、医療や航空宇宙、モータースポーツや防衛、原子力施設やその他の極限環境など、さまざまな分野で使用されています。
当社の製造能力には、押出成形、編組 (電磁干渉からの保護用)、および伸縮コイル巻き (高屈曲寿命用途用) が含まれます。
How can we help ?
NORTHWIRE本社
NORTHWIRE Southwest Facility
NORTHWIRE European Distribution
Jacques Meuwissenweg 6 2031 AD Haarlem, The Netherlands
49 1794995786
NORTHWIRE and LEMO – Your Interconnect Solutions Partner
ケーブル アセンブリに関する当社の既存の専門知識と LEMO の高品質コネクタを組み合わせることで、革新的な統合アセンブリのフレームワークを作成しました。 当社の認定チームは、お客様のニーズに基づいて、優れた一貫性と品質を備えた完全な接続ソリューションを設計、構築、テストできます。
A Commitment to Quality
NORTHWIRE は、カスタム ケーブル、ワイヤ、およびアセンブリの業界をリードする設計者および製造者となることに尽力しています。 品質に対する当社の取り組みは、数多くの認証によって証明されています
- ISO 9001 Quality management
- ISO 13485 Medical devices
- AS 9100 Aerospace
- ISO 17025 Qualified test facility
エンドツーエンドのサービス、終わりのないイノベーション
- 市場に対する深い理解
- カスタムケーブル設計
- ケーブルとコネクタを組み合わせた総合的なソリューション
- 迅速なコンセプト実証
- 垂直統合
- 特定の要件を正確に実行
- 100% のケーブル アセンブリがテスト済み
- エンドツーエンドの品質保証
- 迅速な製品ターンアラウンド
カスタム ケーブル ソリューション パートナー

Do you have a challenging project ?
Northwire の設計エンジニアは、最終用途のニーズに合わせて機能する適切な材料とコンポーネントの選択をお手伝いします。
- 代替素材を発見する
- 要件を正確に満たすケーブルを構築
- 迅速なプロトタイプの提供