LEMOの技術革新への取り組みとお客様の多様な要求への対応により、LEMOの発展に大きな影響を与えた幅広い特別な構成とソリューションが開発されました。これらの専門化された製品は、ユニークで厳しい要件に応えるためのLEMOの献身的な姿勢を示すことができます。例としては次のようなものがあります。
•コンパクトおよび小型オプション(同軸および多極):0A、01、C1、2G/2C
•高圧ソリューション:V、03
•高電圧ソリューション:05、5G
•オスメス同体コネクタ:H
•直方体コネクタ:RedelR、高さの低いパネルに高密度接続するのに最適
•DINおよびCECC標準コンタクト:COELVERシリーズ
LEMOの多様な製品ラインナップに加え、品質革新に対するLEMOの長年にわたる取り組みにより、2つの国際規格の開発にもつながりました。
•Nim-Camac(CD/N549)と00シリーズ:試験・測定向け
•Kシリーズ3K.93C.Y:SMPTE規格に準拠した放送市場向け
放送市場向けに、SMPTE規格に準拠した包括的なソリューションを提供しています。これらのソリューションには、コネクタ、ケーブル、パッチパネル、同軸または三軸信号を光ファイバー信号に変換できるメディアコンバーターが含まれます。