新しいREDEL 2P 高電圧の構成
特許出願中の設計により、 Ø 18mmのコネクタに34芯のコンタクトを備え、5kVの高電圧を実現。
ケーブル・アセンブリの簡素化により、全体的なコスト管理を実現。
狭いスペースでも高性能を発揮。直感的な操作。
IP66対応(嵌合時)。
豊富なコンタクト数、カラーコードによりカスタマイズが可能。
5,000回以上の嵌合回数に耐え、医療機器の寿命を通じて信頼性の高い統合を保証。
新しい高電圧コネクタの革新により、26芯および34芯の高密度接点で5kVを実現。REDEL 2P高電圧シリーズをさらに強化します。
医療市場における強力な存在感とともに、最先端の技術と産業の専門知識に基づき、REDEL 2P高電圧シリーズコネクタ(当初は2芯、5芯、および8芯で入手可能)は、さらに革新的なエンジニアリングの基盤を築きました。これによりLEMOは、堅牢で人間工学に基づいた安全なコネクタを必要とする、新しいパルスフィールドアブレーション(PFA)心臓手術技術の急速な進化に対応できるようになりました。
LEMOの特許出願中の設計は、高密度コンタクトと高電圧を組み合わせ、最新世代のPFA医療機器に比類のない性能と信頼性の高い統合を提供します。
この包括的な製品群は、堅牢性や信頼性など数多くの主要な利点を提供し、技術者と患者の両方にとって最大の安全性を保証します。これにより、LEMOは多くのメーカーやインテグレータにとって唯一無二のパートナーとなっています。
これらの製品の小型化と人間工学に基づいた設計により、ユーザー体験が大幅に向上します。また、豊富なコンタクト数、キーイング、カラーコードなどのカスタムソリューションが利用可能で、各アプリケーションの特定のニーズに的確に対応します。
REDEL 2P高電圧のリファレンスを見る
PSU connectors - Reverse Gender - 34 contacts
PSU connectors - Standard Gender - 34 Contacts
PSU connectors - Standard Gender - 26 Contacts
PEI connectors - Standard Gender - 34 Contacts
PEI connectors - Standard Gender - 26 Contacts
Discover your
perfect match
LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。