Header Technologies LEMO

過酷環境
 

電子システムは、極限の環境条件で動作することがますます求められています。海底から宇宙空間、医療から原子力用途に至るまで、コネクタの特定の要件には、材料、機械的抵抗、気密性を慎重に選択する必要があります。

技術的な課題

特定の要件ごとに、重量、温度、耐薬品性または耐腐食性の要件に関連して、最適な材料を決定する必要があります。さらに、環境では機械的性能と、振動、圧力、浸透の可能性を考慮する必要があります。

LEMOソリューションの強み

demanding environments

LEMOは、最も過酷な環境で最も厳しい要求を満たすソリューションに重点を置いています

LEMOは、社内の設計と製造の専門知識を統合することにより、最先端の材料と洗練されたフライス加工および射出成形を使用した最先端のデザインを提供します。メンテナンスや人的介入が容易ではない状況でも、当社のコーティングは比類のない耐久性と信頼性を提供します。

お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg