輸送、航空宇宙、UAV
輸送、航空宇宙、UAV(無人航空機)業界はすべて、技術の進歩、消費者の需要の変化、新しい規制によって常に進化しています。
持続可能性と排出量削減への注目が高まるにつれ、電気推進システムとハイブリッド推進システムが交通機関や航空宇宙分野で普及しつつあります。デジタル技術と接続性の利用は、旅行をより効率的かつシームレスにすることを目標に、運輸業界と航空宇宙業界に変革をもたらしています。材料科学と製造技術の革新も、これらの業界の変化を推進しています。
航空宇宙産業において、無人航空機(UAV)またはドローンは、特に防衛および監視用途において、過去10年間に前例のない成長を遂げています。
地平線のすぐ上には電動垂直離着陸(eVTOL)航空機があります。航空機メーカー、航空会社、自動車メーカー、新興企業は、初のエアタクシーの市場化を待ち望んでいます。さらに、2021年の米国科学アカデミーの調査では、eVTOL航空機は地上電気自動車よりもさらにエネルギー効率が高いことが判明しました。
このような要求の厳しい分野では、効率的かつ効果的な接続が非常に重要です。
技術的な課題
輸送はつながりから始まる
テクノロジーの急速な進化により、ますます高度化するアプリケーションのニーズを満たす革新的なソリューションが提供されています。接続性は、航空宇宙、貨物、輸送に関連する特有の課題を克服する必要があります。頑丈なキー溝やロックなどの特定の機能を組み込む利点の1つは、ソリューションの信頼性を高めることです。小型・軽量化についても同様に期待が高まっています。
厳しく規制されている航空宇宙分野の電子コネクタは、極端で過酷な環境向けの厳密な技術仕様を満たしている必要があります。必要な耐久性を確保するには、温度や圧力の大きな変化、衝撃や振動に耐えるための厳格なテストが必要です。
たとえば、高地で作業する場合に考慮すべき点の1つは、バッテリーの急速な消耗です。極端で過酷な環境向けに設計された高出力バッテリーには、急速充電に対応できるコネクタが装備されている必要があります。
The LEMO Offer
LEMOの相互接続ソリューションは、超堅牢なロックシステムによる安全で確実な嵌合により偶発的なロック解除を防止し、過酷な使用環境を反映した耐久性と信頼性に対する厳しい要求を満たすことが実証されています。
LEMOグループの製品は入手が容易で、今後何年にもわたって入手可能であることが保証されています。数十年にわたって置き換えられてきたコンポーネントを供給または再生産することができます。
人間工学に基づいた設計により、LEMOの製品は、高速データ伝送や信号と電力の組み合わせなどの機能を損なうことなく、小型・軽量化を実現しています。
LEMOグループの専門アドバイザーのグローバルネットワークは、最も要求の厳しいアプリケーション向けの高度なソリューションの設計、エンジニアリング、実装を全面的にサポートします。
応用分野
LEMO製品は、通信システム(アンテナエミッター/レシーバー)、ナビゲーションシステム(オートパイロット/センサーモジュール)、電力と推進力(電源ユニット)、カメラおよび監視システム、地上制御システム(ディスプレイ/制御パネル)、対ドローンシステム(無線周波数抑制装置)などで使用されています。
LEMOが磨いた専門知識は、宇宙ステーション内の通信システムと同様に、LEMOコネクタが安全上重要な誘導、ナビゲーション、および制御データのスムーズな伝送を保証することで、宇宙打ち上げシステムでも重要な役割を果たしています。
輸送、航空宇宙、UAV産業向けの主要シリーズ