LEMOシリーズは、電気的、機械的、環境的ストレス要因が多い過酷な環境条件での使用向けに設計されており、幅広い複雑な要件を満たしています。広範なテストにより、最も多様で重要な用途に適合するように、化学的、熱的、機械的特性の観点からその適合性が保証されます。優れたシールド性、耐振動性、耐衝撃性はすべてLEMOの高品質および耐久性戦略の一部であり、接続の安全性と信頼性の向上につながります。LEMOの相互接続ソリューションに組み込まれた信頼性と製品寿命への投資は、費用対効果を保証いたします。
人間工学から専用レイアウトによるシグナルインテグリティまで
常に一歩先を行き、現代の技術でますます高まる軽量小型化の要求に応えることができるLEMOの耐環境コネクタシリーズは、人間工学に基づいた革新的な超小型軽量フォーマットを特徴としています。当社のコネクタは、プッシュプル、ブレイクアウェイ、スクリュー、またはコネクタ差込後にねじを3/4回転し嵌合させる非常に堅牢なラチェットスクリューロックシステムのいずれかで利用可能です。Mil-38999シリーズと比較して省スペースでの絶対的なシグナルインテグリティを提供し、お客様のデバイスのさらなる小型化を可能にします。
新しいスタンダード
LEMOの現場で実証された最先端の接続ソリューションは、防衛およびセキュリティ、モータースポーツ、輸送など、それらが使用される困難なアプリケーションの成功に不可欠です。一部のモデルはF1、インディカー、ル・マン24時間耐久自動車レースのFシリーズなど、「事実上の」スタンダードとして採用されています。