LEMOの特殊環境向けコネクタシリーズは、極限環境での使用を対象とし、高度に特殊化されたソリューションを提供します。LEMOは最高レベルの品質と耐久性に重点を置き、非常に幅広い専門知識と技術的ノウハウを組み合わせて、最も過酷な潜在的危険のすべてに対処できるよう設計された相互接続ソリューションを生み出しました。この特殊仕様製品群は温度や要素、大気圧、真空、放射線、腐食、衝撃、振動などの極端な条件化で使用する際に最適です。
比類のないモジュール性と柔軟性
LEMOのコネクタのほとんどは、コンパクトなデザイン、使いやすさ、優れた人間工学を備えた、有名なLEMO独自のプッシュプルセルフラッチングシステムをベースにしています。ターゲット環境の特性に基づいて、相互接続ソリューションには、シェルメッキ、空気/ガス耐性のある気密封止、およびIP68までの防塵保護等級(IP)が含まれます。
これは、サイズと重量の点でさまざまな仕様を提供するLEMOシリーズの比類のないモジュール性と柔軟性を考慮に入れるまでもありません。
最も規制の厳しい市場向けに設計
LEMOグループの特殊環境向けコネクタシリーズは、その優れた品質と堅牢性により、産業、通信、データ通信、医療、エネルギー、輸送、計測、民生用アプリケーションにわたる多数の市場セグメントで「頼りになる」ソリューションとして広く認識されています。ほとんどの製品は認証取得済みであり、厳しく規制された環境でも動作できます。LEMOのカスタマーサポートは、LEMOの広範な専門知識と高品質の研究データに基づいて、特定の環境に合わせたカスタム設計、エンジニアリング、および生産ソリューションを提供できます。