LEMO独自のセルフラッチングプッシュプルシステムは、75年以上にわたり業界標準となっています。省工数で使いやすいソリューションとして、数千回の嵌合回数に耐えられる比類のない嵌合システムをアプリケーションに提供することで、あらゆる接続の安全性が大幅に向上します。LEMOの「チョコレートブロックパターン」は、ブランド自体の象徴的かつ世界で認知されたシンボルとなっています。
優れた品質、拡張性と組合せのモジュール化
LEMOの広大で高度に構成可能なオリジナルプッシュプルコネクタは、超小型から大型サイズまで、優れた拡張性とモジュール化を提供します。設置面積の削減や軽量化など、ますます厳しくなるニーズに適応しながら、品質や信頼性の面では一切の妥協はありません。
ハイブリッドタイプを含む複数の構成
プッシュ・プル技術は、データ、信号、電力、その他のアプリケーションにも同様に適しています。円筒形状のため、低電圧から高電圧、マルチピン、同軸、3軸、光ファイバー、熱電対、流体/空気圧媒体まで、幅広いボディスタイル、材質、構成が可能です。さらに、ハイブリッド/ミックスタイプもあります。
あらゆる作業条件に適合
屋内と屋外の両方で使用できるように設計された当社のコネクタは、水、ほこり、その他の危険に耐えられるように嵌合できるため、過酷な作業条件下でも使用できます。保護等級はIP68です。
ORIGINALS (オリジナル製品)
•幅広いモジュラー範囲
•幅広い用途に適用可能
•屋内および屋外
| 概要 | 概要 LEMOオリジナル屋内環境向けプッシュプルソリューション | 概要 LEMOオリジナル屋外環境向けプッシュプルソリューション | 概要 LEMOオリジナル屋外環境向け小型プッシュプルソリューション | 概要 人間工学に基づく嵌合性能を備えたLEMOオリジナルプッシュプルソリューション | 概要 人間工学に基づく嵌合性能を備えた屋外環境向けLEMOオリジナルプッシュプルソリューション |
| 嵌合方式 | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング | 嵌合方式 プッシュプルセルフラッチング |
| サイズ | サイズ ø6.4~ø35.0mmまでの8サイズ(プラグ) | サイズ ø11.0~ø38.0mmまでの6サイズ(プラグ) | サイズ Φ7.0~Φ18.8mmまでの5サイズ(プラグ) | サイズ ø6.4~ø46.0mmの8サイズ(プラグ) | サイズ ø11.0~ø47.0mmまでの7サイズ(プラグ) |
| キーイング | キーイング 13アライメントキーオプション | キーイング 9アライメントキーオプション | キーイング 5アライメントキーオプション | キーイング 1(半月型インサート) | キーイング 1(半月型インサート) |
| シェル種類 | シェル種類 60種類以上のシェルスタイル | シェル種類 28種類以上のシェルスタイル | シェル種類 14種類以上のシェルスタイル | シェル種類 50種類以上のシェルスタイル | シェル種類 22種類以上のシェルスタイル |
| シェル材質 | シェル材質 真鍮 | シェル材質 真鍮 | シェル材質 真鍮 | シェル材質 真鍮 | シェル材質 真鍮 |
| メッキ | メッキ クロム | メッキ クロム | メッキ クロム | メッキ クロム | メッキ クロム |
| ケーブル直径 | ケーブル直径 1.4~25mm | ケーブル直径 1.0~23.5mm | ケーブル直径 2.4~15mm | ケーブル直径 1.3~30mm | ケーブル直径 1.0~30mm |
| 芯数 | 芯数 2~64 | 芯数 2~64 | 芯数 2~32 | 芯数 1~106 | 芯数 1~106 |
| AWG | AWG 8~32 | AWG 8~32 | AWG 12~32 | AWG 0~32 | AWG 0~32 |
| コンタクトタイプ | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 単極、多極、同軸、光ファイバー、流体、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 単極、多極、同軸、光ファイバー流体、複合、熱電対 |
| コンタクト種類 | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) |
| データプロトコル | データプロトコル USB2.0/USB3.1/EthCat6a | データプロトコル USB2.0/USB3.1/EthCat6a | データプロトコル USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | データプロトコル - | データプロトコル - |
| IP保護等級 | IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット | IP保護等級 IP68/ハーメチックソケット |
| 温度範囲 | 温度範囲 '-55℃~250℃ | 温度範囲 '-55℃~200℃ | 温度範囲 '-55℃~200℃ | 温度範囲 '-55℃~250℃ | 温度範囲 '-55℃~200℃ |
| 嵌合回数 | 嵌合回数 > 5000 | 嵌合回数 > 5000 | 嵌合回数 > 3000 | 嵌合回数 > 5000 | 嵌合回数 > 5000 |
B - Indoor keyed
(46640 の結果)保護された環境向けのLEMOオリジナルのプッシュプルソリューション
K - Outdoor keyed
(46640 の結果)LEMOオリジナルの屋外環境向けプッシュプルソリューション
T - Small Outdoor keyed
(46640 の結果)LEMOオリジナルの屋外環境向け小型プッシュプルソリューション
S - Indoor Stepped Insert
(46640 の結果)比類のない嵌合人間工学を備えたLEMOオリジナルのプッシュプルソリューション
E - Outdoor Stepped Insert
(46640 の結果)比類のない嵌合人間工学を備えた屋外環境向けのLEMOオリジナルのプッシュプルソリューション
Discover your
perfect match
LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。