新しいREDEL MPシリーズ
1つのコネクター、無限の可能性
この新しいREDEL MP("M "はモジュラー、"P "はプラスチック)プッシュプルコネクターシリーズは、REDELコネクターシリーズを補完するものです。
当社の革新的なモジュラーシステムにより、お客様は比類のない柔軟性で独自のコネクターを簡単に構成、設計、構築することができます。
この新シリーズは、電力、信号、データ、光ファイバー、流体接続用の幅広い標準モジュールを1つのハイブリッドコネクターに組み合わせることができます。 REDEL MPシリーズでは、カードエッジコンセプトを採用することで、コンパクトなコネクターで最大144コンタクトを可能にする革新的な高コンタクト密度モジュールも導入しています。これらのPCBモジュールは、EPROMなどのインテリジェンスを統合することで、さらにカスタマイズすることができます。
REDEL MPシリーズ・コネクターは、コネクター・フットプリントを変更することなく、将来の製品世代に適応可能なコンフィギュレーションを提供し、特殊で変化する接続性の課題を持つ市場セグメントやアプリケーションに対応します。
プラグ、リセプタクル、フリーソケット、固定ソケットのさまざまなMPモデルは、完璧なソリューションを構築するためのさらなる選択肢を提供します。
カラーコーディング、嵌合部のさまざまなキーイングオプション、ケーブルコレットアダプターの選択、ベンドリリーフにより、カスタマイズの可能性がさらに広がります。独自のポリフェニルサルホン(PPSU)製アウターシェルコネクターは、広範囲な滅菌サイクルを可能にします。
REDEL MPは、医療、試験・計測、セキュリティ、産業、その他要求の厳しい発展途上の市場など、幅広いアプリケーションをサポートするよう設計されています。
設定・設計
ソリューション
直感的なモジュール方式で、REDEL MPソリューションの設定と設計を行うことができます。
製品コンフィギュレーターは、様々なオプションをステップバイステップで案内し、豊富な情報コンテンツを提供します。