Omschrijving: 

De connectoren uit de F-serie zijn compacte Push-Pull connectoren die in 1995 in eerste instantie zijn ontwikkeld voor de racesport.

Het is een zeer hoogwaardig koppelsysteem dat zeer goed bestand is tegen trillingen. Leverbaar met tules van aluminium of messing. Connectoren uit de F-serie zijn zeer klein en worden gebruikt in combinatie met een krimpkous.

LEMO-connectoren worden gebruikt in de Formule 1, de IndyCar-serie en tijdens de 24 uur van Le Mans. Deze connectoren kunnen worden gebruikt voor brandstofpompen, accu's, communicatiesystemen, ECU's en sensoren.

LEMO kan ook kabelbomen en montageoplossingen voor de racesport leveren.

Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • Meerpolig, 2 tot 68 contacten
  • Multi- of gemengde contacten met: glasvezel 2 contacten, overige gemengde uitvoeringen op aanvraag
  • 8 maten
  • 4 keying-opties
  • Compact en licht
  • Meer dan 12 behuizingsstijlen
  • Temp.bereik -50°C tot 200°C
  • Afgeschermd
  • Krimp- of gedrukte contacten
  • Extreem schokbestendig
  • Extreem trillingsbestendig
  • Donkere afwerking
  • IP67
  • Voor kabel-ø 2 tot 34 mm