LEMO push-Pull zelfvergrendelende systeem

push-pull latching system phase 1

Met het LEMO zelfvergrendelende systeem kan de connector worden gekoppeld door de plug eenvoudig axiaal in de socket te duwen.

 push-pull latching system phase 2

Eenmaal stevig vergrendeld, kan de verbinding niet worden verbroken door aan de kabel of een ander componentonderdeel dan het buitenhuis te trekken.

 push-pull latching system phase 3

Indien nodig wordt de connector ontkoppeld door een enkele axiale trek aan het de buitenhuis. Dit maakt eerst de vergrendelingen los en trekt vervolgens de plug uit de socket.

Hoe LEMO de Push-Pull uitvond, een van de wereldwijde standaard van vandaag

patent of push-pull connector

Het idee voor een nieuw type connector kwam bij Léon Mouttet tijdens een elektronica-tentoonstelling in 1954 in Milaan. Hij was niet overtuigd van de standaard tentoongestelde schroefdraad of bajonetsluitingen. Hij zag de voordelen van een snelle vergrendelingsoplossing in de branche, dus ging hij aan de slag. In eerste instantie liet hij zich inspireren door sigarettenaanstekers in de auto, voordat hij het systeem met drie vergrendelingen ontwikkelde dat de Push-Pull LEMO-connector moest worden.

Toen Léon Mouttet zijn uitvinding presenteerde aan de Zwitserse Post (destijds Zwitserse Post en Telecommunicatie), toonden ze onmiddellijk belangstelling voor het nieuwe ontwerp van de ronde connector. Het staatsbedrijf gebruikte al kleine LEMO-contacten en had duizenden betrouwbare en praktische connectoren nodig voor de telefooncentrales. Dit is hoe het Push-Pull-avontuur begon in 1957, met de lancering van een coaxiale 75 Ohm-connector.

Later ging LEMO zijn product voor het eerst diversifiëren door een kleinere 50 Ohm Push-Pull-connector te ontwikkelen voor de CERN (Europese Organisatie voor nucleair onderzoek) in Genève.

Daarom werd de Push-Pull-connector (ook wel snelkoppeling / ontkoppeling of LEMO B-serie connector genoemd) geïntroduceerd en hebben tal van industrieën deze sindsdien als standaard aangenomen, waaronder de sector van de medische elektronica, waar de inherente veiligheidsvoorziening klanten gemoedsrust biedt. De gepensioneerde verkoopdirecteur van LEMO, de heer Walter Straessle, herinnert zich het absolute vertrouwen dat hij in zijn product had. Op een dag in Los Angeles waarschuwde een arts die knieoperaties uitvoerde: "Als uw connector wordt losgekoppeld en we de operatie mislukt, dan is dit uw fout!" Walter Straessle antwoordde eenvoudig: "Geen probleem, hij zal niet worden losgekoppeld".

Tegenwoordig biedt het LEMO-assortiment een groot aantal connectoroplossingen. Ontdek meer met onze connector.