Descrizione: 
• Multipolare da 2 a 64 contatti
• Contatti multipolari con:
Coassiali da 1 a 14 contatti
Fluidici da 1 a 4 contatti
Alto voltaggio da 2 a 21 contatti
Fibra ottica da 1 a 14 contatti
• Termocoppie da 2 a 64 contatti
• Fibra ottica
• Fluidici
Caratteristiche principali: 
• Sistema di aggancio rapido
• 8 grandezze
• Opzione di 13 chiavi polarizzate
• 9 codici colori
• Più di 60 tipi di corpi connettore
• Riconosciuto UL
• Range temperatura -55°C a 250°C
• Contatti a saldare, crimpare
e circuito stampato
• Schermatura:
> 75dB a 10 Mhz
> 40dB a 1 Ghz

• IP50
• Cavi ø 1 - 25 mm