Beskrivning: 

Anglissimo är ett unikt vinklat don, där användaren själv väljer utgångsvinkeln, för att passa olika trånga utrymmen.

Tack vare tekniken, det går att välja utgångsvinkeln, även efter termineringsprocessen (lödning/krimpning).

Detta nya vinkel kontaktdon möjliggör att man kan positionera kabelutgången optimalt för att undvika att närliggande kablar fastnar i varandra.

Varje kontaktdon kan ställas i 8 olika lägen, efter att donet är låst så hålls positionen säkert.

Huvud egenskaper: 
  • 8 vinklar, 1 don
  • Push-pull låsning
  • Flerpoligt 2 till 32 kontakter
  • 9 storlekar
  • Förenklad kabel hantering
  • Reducera risk för kabelskador, pga av kraftiga böjningar.
  • Temperaturintervall -55°C to 250°C
  • Löd eller krimp
  • Shielding: > 75dB at 10Mhz, > 40dB at 1 Ghz
  • IP50 / IP68 (T series)
  • kabel ø 1 to 9.9 mm