Omschrijving: 
  • Coaxiaal 50 of 75 Ω
Hoofd Eigenschappen: 
  • Push-Pull, zelfborgend
  • Meer dan 27 behuizingsstijlen
  • Temp.bereik -55°C tot 250°C
  • Afgeschermd
  • Soldeer- of krimpcontacten
  • Werkfrequentie max. 3 Ghz @ 75 Ω
  • IP50
  • Voor kabel-ø 2,5 tot 6,3 mm