Leírás: 
• Többpólusú 2 - 10 érintkezös
• Höelemes 2 - 6 érintkezös
Funkciók: 
• Push-Pull reteszelés
• 3 méret
• Félholdas szigetelö
• 9 fajta vezetö
• Több, mint 20 csatlakozóház típus
• Üzemi hömérséklet -55°C - 200°C
• Forrasztásos vagy NYÁK érintkezök
• Árnyékolás:
> 95dB - 10 Mhz
> 80dB - 1 Ghz
 
• IP66 / IP68
• Kábel ø 1 to 10.5 mm