Leírás: 
• Többpólusú 6 - 12 érintkezös
• Többpólusú vagy kombinált:
Száloptikai 2, 4 vagy 6 érintkezös
Funkciók: 
• Push-Pull reteszelés
• 2 méret
• Különös figyelem nélkül
hermafrodita csatlakoztatás
• Több, mint 4 csatlakozóház típus
• Üzemi hömérséklet -55°C - 125°C
• Forrasztásos vagy krimpeléses
érintkezök
• Sötét színben
• Aluminium ötvözet
csatlakozóház
 
• IP50 / IP68
• Kábel ø 3.6 to 10 mm
Letöltése: