E - Outdoor Stepped Insert

La solution Push-Pull originale de LEMO pour les environnements extérieurs avec une ergonomie d'accouplement inégalée.
E - Outdoor Stepped Insert
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Caractéristiques principales
Environnements extérieurs/exposés (IP68)
Système de verrouillage automatique Push-Pull
7 tailles
Insert étagé
Inserts de la série S
Des solutions d'interconnexion fiables, de haute qualité et performantes
Solutions complètes modulaires et sur mesure
Présence mondiale avec des experts locaux, gestion des stocks et assemblage de câbles partout dans le monde

Formulaire et matériel

Environnement
Large gamme de connecteurs circulaires métalliques de haute qualité pour les environnements extérieurs (IP68)
Système de verrouillage
Système de verrouillage Push-Pull permettant des connexions et déconnexions fréquentes simples/rapides mais sûres et fiables.
Système de clavetage
Insert étagé (demi-lune) facilitant l'alignement et l'accouplement aveugle
Construction
Construction solide et compacte éprouvée sur le terrain
Ergonomie
Conception ergonomique grâce au motif chocolaté breveté
Taille et modèle
Différentes tailles et modèles, y compris des bouchons coudés, des modèles étanches à l'eau et à l'air.

Configurations électriques

Configurations des inserts
Large choix de configurations d'inserts, y compris des contacts basse tension haute densité, haute puissance, coaxiaux, triaxiaux et thermocouples, ainsi que des solutions hybrides.
Blindage
Blindage à 360° pour un blindage CEM complet
ORIGINALS
Utilisez le tableau pour comparer les 5 principales séries de la famille de connecteurs « ORIGINALS » et identifiez le(s) connecteur(s) le(s) le mieux adapté(s) à vos besoins spécifiques.
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

Voir plus de détails
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

Voir plus de détails
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

Voir plus de détails
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

Voir plus de détails
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

Voir plus de détails
Description Description Solution Push-Pull LEMO pour environnements protégés Description Solution Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs Description Solution Miniature Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs Description Solution Push-Pull LEMO avec une ergonomie d'accouplement inégalée Description Solution Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs avec une ergonomie d'accouplement inégalée
Verrouillage Verrouillage Push-Pull Verrouillage Push-Pull Verrouillage Push-Pull Verrouillage Push-Pull Verrouillage Push-Pull
Taille Taille 8 tailles de ø 6,4 à ø 35,0 mm Taille 6 tailles de ø 11.0 à ø 38.0 mm (fiches) Taille 5 tailles de ø 7.0 à ø 18.8 mm (fiches) Taille 8 tailles de ø 6.4 à ø 46.0 mm (fiches) Taille 7 tailles de ø 11.0 à ø 47.0 mm (fiches)
Option(s) de guidage Option(s) de guidage 13 options de guidage Option(s) de guidage 9 options de guidage Option(s) de guidage 5 options de guidage Option(s) de guidage 1 isolant demi-lune Option(s) de guidage 1 isolant demi-lune
Modèles de corps Modèles de corps Plus de 60 types de corps Modèles de corps Plus de 28 types de corps Modèles de corps Plus de 14 types de corps Modèles de corps Plus de 50 types de corps Modèles de corps Plus de 22 types de corps
Matériau du corps Matériau du corps Laiton Matériau du corps Laiton Matériau du corps Laiton Matériau du corps Laiton Matériau du corps Laiton
Blindage Blindage Chrome Blindage Chrome Blindage Chrome Blindage Chrome Blindage Chrome
Diamètre du câble Diamètre du câble 1.4 à 25 mm Diamètre du câble 1.0 à 23,5 mm Diamètre du câble 2.4 à 15 mm Diamètre du câble 1.3 à 30 mm Diamètre du câble 1.0 à 30 mm
Nbr de contacts Nbr de contacts 2 à 64 Nbr de contacts 2 à 64 Nbr de contacts 2 à 32 Nbr de contacts 1 à 106 Nbr de contacts 1 à 106
AWG AWG 8 à 32 AWG 8 à 32 AWG 12 à 32 mm AWG 0 à 32 mm AWG 0 à 32 mm
Types de contacts Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple Types de contacts Unipole • Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte • Thermocouple Types de contacts Unipole • Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte • Thermocouple
Type de connexion Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB)
Protocoles de données Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a Protocoles de données - Protocoles de données -
Niveau d'étanchéité Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques
Température d'utilisation Température d'utilisation -55°C à 250°C Température d'utilisation -55°C à 200°C Température d'utilisation -55°C à 200°C Température d'utilisation -55°C à 250°C Température d'utilisation -55°C à 200°C
Cycles d'accouplement Cycles d'accouplement > 5000 Cycles d'accouplement > 5000 Cycles d'accouplement > 3000 Cycles d'accouplement > 5000 Cycles d'accouplement > 5000
E - Outdoor Stepped Insert

Pour une utilisation dans un large éventail d'environnements exigeants et difficiles, la série E offre une version étanche (IP68) du système Push-Pull ergonomique à verrouillage automatique d'origine. Les inserts étagés facilitent l'alignement et permettent un accouplement en aveugle. Compatible avec les inserts de la série S, elle offre le même large choix d'options haute densité basse tension, haute tension, haute puissance, coaxiales, triaxiales, thermocouple et hybrides dans différentes tailles et modèles.

Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.