T - Small Outdoor keyed

- IP68
- Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
- Design Miniature
- Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Description | Description Solution Push-Pull LEMO pour environnements protégés | Description Solution Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs | Description Solution Miniature Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs | Description Solution Push-Pull LEMO avec une ergonomie d'accouplement inégalée | Description Solution Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs avec une ergonomie d'accouplement inégalée |
Verrouillage | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull |
Taille | Taille 8 tailles de ø 6,4 à ø 35,0 mm | Taille 6 tailles de ø 11.0 à ø 38.0 mm (fiches) | Taille 5 tailles de ø 7.0 à ø 18.8 mm (fiches) | Taille 8 tailles de ø 6.4 à ø 46.0 mm (fiches) | Taille 7 tailles de ø 11.0 à ø 47.0 mm (fiches) |
Option(s) de guidage | Option(s) de guidage 13 options de guidage | Option(s) de guidage 9 options de guidage | Option(s) de guidage 5 options de guidage | Option(s) de guidage 1 isolant demi-lune | Option(s) de guidage 1 isolant demi-lune |
Modèles de corps | Modèles de corps Plus de 60 types de corps | Modèles de corps Plus de 28 types de corps | Modèles de corps Plus de 14 types de corps | Modèles de corps Plus de 50 types de corps | Modèles de corps Plus de 22 types de corps |
Matériau du corps | Matériau du corps Laiton | Matériau du corps Laiton | Matériau du corps Laiton | Matériau du corps Laiton | Matériau du corps Laiton |
Blindage | Blindage Chrome | Blindage Chrome | Blindage Chrome | Blindage Chrome | Blindage Chrome |
Diamètre du câble | Diamètre du câble 1.4 à 25 mm | Diamètre du câble 1.0 à 23,5 mm | Diamètre du câble 2.4 à 15 mm | Diamètre du câble 1.3 à 30 mm | Diamètre du câble 1.0 à 30 mm |
Nbr de contacts | Nbr de contacts 2 à 64 | Nbr de contacts 2 à 64 | Nbr de contacts 2 à 32 | Nbr de contacts 1 à 106 | Nbr de contacts 1 à 106 |
AWG | AWG 8 à 32 | AWG 8 à 32 | AWG 12 à 32 mm | AWG 0 à 32 mm | AWG 0 à 32 mm |
Types de contacts | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Unipole • Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Unipole • Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte • Thermocouple |
Type de connexion | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) |
Protocoles de données | Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocoles de données - | Protocoles de données - |
Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques |
Température d'utilisation | Température d'utilisation -55°C à 250°C | Température d'utilisation -55°C à 200°C | Température d'utilisation -55°C à 200°C | Température d'utilisation -55°C à 250°C | Température d'utilisation -55°C à 200°C |
Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 3000 | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 5000 |
La série T propose des connecteurs miniatures étanches (IP68), robustes et éprouvés sur le terrain, conçus pour des environnements exigeants et exposés. Leur conception ergonomique classique est disponible dans une variété de modèles, y compris des options de surmoulage, des prises à hauteur fixe, des manchons coudés, et des versions étanches au vide. Ces connecteurs offrent également un blindage EMC à 360°. Grâce à un large choix de configurations d'isolants (basse tension haute densité, haute puissance, coaxial, fibre optique, fluidique et hybrides), la série T est adaptée à diverses applications où la taille, le poids, la durabilité et la furtivité sont des critères essentiels.

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 12
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 36 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 8.30 mm

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Nb of contacts
- 9
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 8.30 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 9
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.10 - 4.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 9
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 9
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.10 - 3.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 9
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.60 - 3.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 9
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 1.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.10 - 3.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.60 - 3.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 1.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.10 - 3.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.60 - 2.00 mm

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.