measurement tool and monitor

检测与测量  
技术的进步,如5G、物联网、工业4.0、车联网和自动驾驶汽车,正在迅速改变检测与测量行业。 

除了更大的测量精度和海量数据收集能力外,测试和测量的重要性已经扩展到确保应用的更好可靠性和性能,以及解决对用户体验质量的新需求。

技术挑战  
测试和测量应用的连接性和电源

对性能测试的需求增加,包括功耗和电池寿命、射频、共存和干扰,以及数据安全和高速数据传输。数字设备需要经过测试,以确保其符合监管标准,测试系统必须能够在大规模生产期间检测和预测制造缺陷。

在汽车测试行业,更严格的标准和客户要求导致了更加严格的测试制度。测试发生在不同的阶段,例如在生产期间和生产后、应力测试、疲劳测试和车内测试。连接性在使新一代车辆能够与所有相关系统和设备交换信息,以满足日益苛刻的测试需求方面发挥着重要作用。
 

云计算和先进的分析推动着原始设备制造商寻找性能更强大的改进型测试设备。原厂家面临的更严格的监管压力导致需要对更多数据进行准确测试和测量:

  • 在产品生命周期的每个阶段都需要可靠和高质量的测试设备。
  • 对微型设备的不断增长需求要求工程师迅速而准确地测量电流、电压和其他参数。
  • 测试和测量设备与不同类型的设备竞争,需要具有更高接触密度和电压的混合配置。
  • 连接性在推动重大进展方面发挥着至关重要的作用,如单对以太网等技术的例证,该技术通过更小、更轻的电缆和连接器促进了车辆中多个传感器之间的数据传输。
  • 更高效、成本更低的单对以太网为创建集成的跨职能网络打开了可能性。
  • 确保高质量和性能的互连解决方案必须能够从单一来源轻松获得,以便促进物流和采购。
  • 缩小的连接器尺寸能提供模块化配置,同时不影响信号完整性。

雷莫产品

lemo anglissimo on circuit board

无故障连接,保证信号完整性 

雷莫(LEMO)在为测试和测量行业提供可靠、高质量、高性能和尖端连接方面拥有广泛的专业知识。

1
标准、模块化、混装和定制连接解决方案

我们产品种类数量庞大,可提供定制解决方案,可使检测和测量设备准确反复地测量电流、电压、力、表面、速度、流速、运动、温度和压力。

2
更小的尺寸,更高的密度

雷莫(LEMO)连接器紧凑,具有高密度针芯。例如,B系列00号插头的直径仅为6.4mm,最高针芯数为6个。 
 

3
高插拔次数

符合人体工程学的插拔自锁机制可实现快速连接/断开,为盲插提供了额外的安全性。极其耐用,大多数雷莫(LEMO)产品可提供高达5000次的插拔次数。

4
全球专业连接知识

雷莫(LEMO)渴望迎接新的挑战,我们全球的专家可以为制造商提供最先进的解决方案,满足最苛刻的应用需求。

5
适用于最极端的环境

我们的解决方案在室内和室外均可使用,包括极端温度、振动、冲击、磨损以及潮湿或多尘的复杂环境。

应用领域  

 诊断工具的改进为汽车测试、电子、自动化和连接性等领域带来了巨大的机会,尤其是在无损检测(NDT)、视觉和高速摄像机、激光雷达(LIDAR)、热/温度测量以及研究环境方面。

联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?
 

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。